Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Releases residual pressure easily with the push of a button
Exhaust image
AS□□□□FE Series JIS symbol
Model | AS22□1FE-01 AS23□1FE-01 | AS22□1FE-02 AS23□1FE-02 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tube outer diameter | Metric Size | øø4 (diameter 4 mm) | øø6 (diameter 6 mm) øø8 (diameter 8 mm) øø10 (diameter 10 mm) | øø4 (diameter 4 mm) | øø6 (diameter 6 mm) | øø8 (diameter 8 mm) øø10 (diameter 10 mm) |
Controlled flow Free flow | Flow rate L/min (ANR) | 180 | 230 | 260 | 390 | 460 |
Sonic conductance dm3/(s·bar) | 0.5 | 0.64 | 0.72 | 1.1 | 1.3 | |
Critical pressure ratio | Controlled flow | 0.25 | 0.3 | |||
Free flow | 0.2 | 0.3 |
Model | AS32□1FE AS33□1FE | AS42□1FE AS43□1FE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tube outer diameter | Metric Size | øø6 (diameter 6 mm) | øø8 (diameter 8 mm) | øø10 (diameter 10 mm) ø12 (diameter 12 mm) | øø10 (diameter 10 mm) | ø12 (diameter 12 mm) |
Controlled flow Free flow | Flow rate L/min (ANR) | 660 | 790 | 920 | 1,580 | 1,710 |
Sonic conductance dm3/(s·bar) | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.4 | 4.8 | |
Critical pressure ratio | Controlled flow | 0.25 | 0.25 | |||
Free flow | 0.2 | 0.3 |
*Flow rate values are measured at a pressure of 0.5 MPa and a temperature of 20°C.
AS2201FE-01 / AS2211FE-01 / AS2301FE-01 / AS2311FE-01 flow rate characteristics graph
AS2201FE-02 / AS2211FE-02 / AS2301FE-02 / AS2311FE-02 flow rate characteristics graph
Meter-out type structure drawing
Meter-in type structure drawing
Meter-out type structure drawing
Meter-in type structure drawing
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body A | PBT | White |
2 | Body B | Brass | Electroless nickel plated |
3 | Needle | Brass | Electroless nickel plated |
4 | Seat ring | Brass | *1 |
5 | Lock nut | Steel*2 | - |
6 | Handle | Aluminum Alloy | Red painted |
7 | Push button | POM | Red |
8 | Cassette | - | - |
9 | U seal | HNBR | - |
10 | Seal | NBR | - |
11 | O-ring | NBR | - |
12 | O-ring | NBR | - |
13 | O-ring | NBR | - |
14 | Valve core | - | - |
15 | Elbow body | PBT | - |
16 | O-ring | NBR | - |
17 | Retaining pin | Stainless steel | *3AS2□□1FE-01 type only |
18 | Spacer | - | - |
*1: AS2□□1FE type is electroless nickel plated.
*2: AS2201FE-01 type is electroless nickel plated brass.
*3: AS2□□1FE-01 type only.
Elbow type dimensional drawing
(Units: mm)
Model | Pipe Outer Diameter d | T | H1 | H2 | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | *1: L4 | *2: A | M1 | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | MIN. | Max. | MIN. | ||||||||||||
AS22□1FE-01-04SK | 4 | R 1/8 | 12 | 12 | 9.3 | 14.2 | 20.4 | 27.5 | 13.4 | 53 | 48 | 49.9 | 44.9 | 12.7 | 26 |
AS22□1FE-01-06SK | 6 | 11.6 | 20.4 | 27.5 | 13.5 | 27 | |||||||||
AS22□1FE-01-08SK | 8 | 15.2 | 25.3 | 32.4 | 18.5 | 29 | |||||||||
AS22□1FE-01-10SK | 10 | 18.5 | 33.1 | 40.2 | 14.1 | 21 | 31 | ||||||||
AS22□1FE-02-04SK | 4 | R 1/4 | 17 | 14 | 10.4 | 18.5 | 25.2 | 34.4 | 17.7 | 51.7 | 46.7 | 46.2 | 41.2 | 16 | 36 |
AS22□1FE-02-06SK | 6 | 12.8 | 25.2 | 34.4 | 17 | 37 | |||||||||
AS22□1FE-02-08SK | 8 | 15.2 | 27.2 | 36.4 | 18.5 | 39 | |||||||||
AS22□1FE-02-10SK | 10 | 18.5 | 35.3 | 44.5 | 18.8 | 21 | 42 | ||||||||
AS32□1FE-03-06SK | 6 | R 3/8 | 19 | 14 | 12.8 | 23 | 27.8 | 39.3 | 19.8 | 56.7 | 51.7 | 51.5 | 46.5 | 17 | 57 |
AS32□1FE-03-08SK | 8 | 15.2 | 29.5 | 41 | 18.5 | 60 | |||||||||
AS32□1FE-03-10SK | 10 | 18.5 | 31.8 | 43.3 | 21 | 62 | |||||||||
AS32□1FE-03-12SK | 12 | 20.9 | 32.8 | 44.3 | 22 | 64 | |||||||||
AS42□1FE-04-10SK | 10 | R 1/2 | 24 | 17 | 18.5 | 28.6 | 33.6 | 47.9 | 24.5 | 63.8 | 58.8 | 56.5 | 51.5 | 21 | 103 |
AS42□1FE-04-12SK | 12 | 20.9 | 35.2 | 49.5 | 22 | 105 |
*1: Reference dimensions.
*2: Reference dimensions of R thread after installation.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme du corps principal | Méthode de contrôle | Température ambiante et de fluide (°C) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Débit (l/min) | Connection Dia. | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Body Size | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.47 € | 1 | 19 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 180 | 1/8 | 4 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
17.73 € | 1 | 24 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 180 | 1/8 | 4 | 1/8, 1/4 standard | Lubrifiant : Vaseline | ||
16.47 € | 1 | 4 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | - | - | - | 1/8 | 6 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
17.02 € | 1 | 23 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 230 | 1/8 | 6 | 1/8, 1/4 standard | Throttle valve (no check valve) | ||
16.47 € | 1 | 4 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | -5~60 | 0.1~1.0 | 230 | 1/8 | 8 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
18.48 € | 1 | 23 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 230 | 1/8 | 8 | 1/8, 1/4 standard | Throttle valve (no check valve) | ||
16.47 € | 1 | 29 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 230 | 1/8 | 10 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
18.02 € | 1 | 29 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 260 | 1/4 | 4 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
18.02 € | 1 | 4 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | - | - | - | 1/4 | 6 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
18.02 € | 1 | 4 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | - | - | - | 1/4 | 8 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
18.02 € | 1 | 11 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 460 | 1/4 | 10 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
16.47 € | 1 | 29 jours | [Coude] Coude | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 180 | 1/8 | 4 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
16.47 € | 1 | 11 jours | [Coude] Coude | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 230 | 1/8 | 6 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
17.06 € | 1 | 23 jours | [Coude] Coude | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 230 | 1/8 | 6 | 1/8, 1/4 standard | Lubrifiant : Vaseline | ||
16.47 € | 1 | 11 jours | [Coude] Coude | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 230 | 1/8 | 8 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
16.47 € | 1 | 29 jours | [Coude] Coude | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 230 | 1/8 | 10 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
18.02 € | 1 | 29 jours | [Coude] Coude | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 260 | 1/4 | 4 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
18.02 € | 1 | 11 jours | [Coude] Coude | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 390 | 1/4 | 6 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
18.02 € | 1 | 11 jours | [Coude] Coude | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 460 | 1/4 | 8 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
18.02 € | 1 | 11 jours | [Coude] Coude | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 460 | 1/4 | 10 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
16.47 € | 1 | 29 jours | Universel | Régulation en sortie | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 180 | 1/8 | 4 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
16.47 € | 1 | 11 jours | Universel | Régulation en sortie | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 230 | 1/8 | 6 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
505.94 € | 1 | 23 jours | Universel | Régulation en sortie | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 230 | 1/8 | 6 | 1/8, 1/4 standard | Sans graisse (Revêtement de fluor de Joint d´étanchéité) + papillon des gaz (non de clapet anti-retour) | ||
16.47 € | 1 | 19 jours | Universel | Régulation en sortie | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 230 | 1/8 | 8 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
18.02 € | 1 | 23 jours | Universel | Régulation en sortie | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 260 | 1/4 | 4 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
18.02 € | 1 | 11 jours | Universel | Régulation en sortie | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 390 | 1/4 | 6 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
18.02 € | 1 | 11 jours | Universel | Régulation en sortie | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 460 | 1/4 | 8 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
18.02 € | 1 | 11 jours | Universel | Régulation en sortie | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 460 | 1/4 | 10 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
16.47 € | 1 | 18 jours | Universel | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 180 | 1/8 | 4 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
16.47 € | 1 | 11 jours | Universel | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 230 | 1/8 | 6 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
16.47 € | 1 | 29 jours | Universel | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 230 | 1/8 | 8 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
18.02 € | 1 | 23 jours | Universel | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 260 | 1/4 | 4 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
18.02 € | 1 | 19 jours | Universel | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 390 | 1/4 | 6 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
18.02 € | 1 | 29 jours | Universel | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 460 | 1/4 | 8 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
18.02 € | 1 | 29 jours | Universel | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 460 | 1/4 | 10 | 1/8, 1/4 standard | Aucun | ||
21.95 € | 1 | 11 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 660 | 3/8 | 6 | 3/8 standard | Aucun | ||
21.95 € | 1 | 4 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | - | - | - | 3/8 | 8 | 3/8 standard | Aucun | ||
21.95 € | 1 | 4 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | -5~60 | 0.1~1.0 | 920 | 3/8 | 10 | 3/8 standard | Aucun | ||
23.35 € | 1 | 11 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 920 | 3/8 | 12 | 3/8 standard | Aucun | ||
21.95 € | 1 | 29 jours | [Coude] Coude | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 660 | 3/8 | 6 | 3/8 standard | Aucun | ||
21.95 € | 1 | 29 jours | [Coude] Coude | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 790 | 3/8 | 8 | 3/8 standard | Aucun | ||
21.95 € | 1 | 11 jours | [Coude] Coude | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 920 | 3/8 | 10 | 3/8 standard | Aucun | ||
23.35 € | 1 | 29 jours | [Coude] Coude | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 920 | 3/8 | 12 | 3/8 standard | Aucun | ||
21.95 € | 1 | 29 jours | Universel | Régulation en sortie | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 660 | 3/8 | 6 | 3/8 standard | Aucun | ||
21.95 € | 1 | 11 jours | Universel | Régulation en sortie | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 790 | 3/8 | 8 | 3/8 standard | Aucun | ||
21.95 € | 1 | 45 jours | Universel | Régulation en sortie | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 920 | 3/8 | 10 | 3/8 standard | Aucun | ||
23.35 € | 1 | 29 jours | Universel | Régulation en sortie | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 920 | 3/8 | 12 | 3/8 standard | Aucun | ||
21.95 € | 1 | 29 jours | Universel | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 660 | 3/8 | 6 | 3/8 standard | Aucun | ||
21.95 € | 1 | 29 jours | Universel | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 790 | 3/8 | 8 | 3/8 standard | Aucun | ||
21.95 € | 1 | 29 jours | Universel | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 920 | 3/8 | 10 | 3/8 standard | Aucun | ||
23.35 € | 1 | 23 jours | Universel | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 920 | 3/8 | 12 | 3/8 standard | Aucun | ||
28.81 € | 1 | 11 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 1,580 | 1/2 | 10 | 1/2 standard | Aucun | ||
28.81 € | 1 | 11 jours | [Coude] Coude | Régulation en sortie | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 1 710 | 1/2 | 12 | 1/2 standard | Aucun | ||
28.81 € | 1 | 29 jours | [Coude] Coude | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 1,580 | 1/2 | 10 | 1/2 standard | Aucun | ||
28.81 € | 1 | 29 jours | [Coude] Coude | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 1 710 | 1/2 | 12 | 1/2 standard | Aucun | ||
28.81 € | 1 | 11 jours | Universel | Régulation en sortie | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 1,580 | 1/2 | 10 | 1/2 standard | Aucun | ||
28.81 € | 1 | 29 jours | Universel | Régulation en sortie | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 1 710 | 1/2 | 12 | 1/2 standard | Aucun | ||
28.81 € | 1 | 18 jours | Universel | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 1,580 | 1/2 | 10 | 1/2 standard | Aucun | ||
28.81 € | 1 | 29 jours | Universel | Régulation en entrée | -5~ 60 | 0.1~ 1.0 | 1 710 | 1/2 | 12 | 1/2 standard | Aucun |
Loading...
Type | Régulateur de vitesse | Type de raccord | Filetage mâle + accouplements à simple pression | Matériau du corps principal | PBT / laiton + placage autocatalytique au nickel |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Matériau du filetage | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Type à bouton | Type à verrou à poussoir |
Option de contre-écrou | Contre-écrou heaxgonal | Option | Avec joint | Types of Screw | R |
Configurer
Propriétés de base
Forme du corps principal
Méthode de contrôle
Connection Dia.
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Body Size
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles