Schéma des vérins pneumatiques, type à tige anti-rotation, double effet, simple tige, Série CA2K (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Schéma des vérins pneumatiques, type à tige anti-rotation, double effet, simple tige, Série CA2K
[Caractéristiques]
· Une réduction de poids jusqu’à 15% a été obtenue en modifiant la forme des fonds avant et arrière
· Contrôle facile de l’amortissement pneumatique.
· Divers détecteurs, tels que des détecteurs compacts et des détecteurs résistants aux champs magnétiques puissants peuvent être montés
· Avec détecteur (CDA2K)

(i)Remarque

  • Voir le catalogue pour les spécifications détaillées.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.
  • Les photos des produits ne sont qu’illustratives.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Composition du numéro de modèle

Composition du numéro de modèle

Composition du numéro de modèle

Spécifications des vérins pneumatiques, type à tige antirotation, double effet, simple tige, Série CA2K

Aspect extérieur de la Série CA2K

Aspect extérieur de la Série CA2K

Symbole JIS Série CA2K (amortissement pneumatique)

Symbole JIS Série CA2K (amortissement pneumatique)

Diamètre intérieur du tube (mm)405063
Fluide de serviceAir
Pression d'épreuve1,5 MPa
Pression de fonctionnement maximale1,0 MPa
Pression de fonctionnement minimale0,05 MPa
Température ambiante et de fluideSans détecteur -10 à 70°C avec détecteur -10 à 60°C*
Vitesse de piston50 à 500 mm/s
AmortissementAmortissement pneumatique
Tolérance de longueur de courseJusqu’à 250st : (0- à +1,0), 251 à 600st : (0 à +1,4)
Précision d’antirotation de la tige±0.8°
Couple admissible0,44 N·m max.
LubrificationNon requis (non lubrifié)
Type de montageType standard, type à équerres axiales, type à bride d'extrémité de tige, type à simple chape, type à double chape, type à tourillon central
  • * Hors-gel.

Tableau des poids

 

(Unité : kg)

 

Diamètre intérieur du tube (mm)405063
Poids de baseType standard0.881.321.91
Type de pied axial1.071.542.25
Bride1.251.772.70
Chape simple1.111.662.54
Type double chape1.151.752.70
Type à tourillon1.241.802.71
Poids supplémentaire par 50 mm de course0.200.250.30
AccessoiresRotule simple0.230.260.26
Rotule double (avec goupille)0.370.430.43

Calcul

(Exemple) CA2KL40-100

  • Poids de base : 1,07 (type à équerre, ⌀40 (diamètre intérieur du tube 40 mm))
  • Poids supplémentaire : 0,20 / course 50
  • Course du vérin : 100

1,07 + 0,20 x 100/50 = 1,47 kg

Matériau du soufflet de tige

  • · Matériau du soufflet de tige (J) : tissé nylon, température ambiante maximale 70°C.
  • · Matériau du soufflet de tige (K) : tissé nylon thermorésistant, température ambiante maximale 110°C*
  • * Température ambiante max. pour le soufflet de tige.

Schéma structurel

Schéma structurel de la Série CA2K

Schéma structurel de la Série CA2K

QuantitéNomMatériauRemarques
1Couvercle de tigeAlliage d'aluminiumRevêtement métallique
2Couvercle de fondAluminium coulé sous pressionRevêtement métallique
3Tube de cylindreAlliage d'aluminiumAluminium anodisé dur
4Tige de pistonAcier au carboneChromage dur
5PistonAlliage d'aluminiumChromé
6Bague d’amortissement AAcier laminéChromate de zinc
7Bague d’amortissement BAcier laminéChromate de zinc
8Guide d’anti-rotationAlliage fritté imprégné d'huile
9Valve d’amortissementFil d’acierChromage au zinc trivalent
10TirantAcier au carboneChromage au zinc trivalent
11Rondelle élastiqueFil d’acierChromage au zinc trivalent
12Écrou de pistonAcier laminéChromage au zinc trivalent
13Bague de retenueAcier à ressortRevêtement phosphate
14Rondelle élastiqueFil d’acierChromage au zinc trivalent
15Écrou de tirantAcier laminéChromage au zinc trivalent
16Bague d’usureRésine
17Support du Joint d’amortissementAlliage d'aluminium
18Garniture élastique d’étanchéitéPolyurérthanne
19Garniture de tigeNBR
20Garniture de pistonNBR
21Garniture élastique d’étanchéité de valveNBR
22Joint statique de tube de cylindreNBR
23Joint statique de pistonNBRJoint torique
24Écrou de tigeAcier laminéChromage au zinc trivalent
  • * Ne pas démonter le type à tourillon. Consulter le catalogue pour plus de détails.

Dimensions

 

(Unité : mm)

 

Schéma d’encombrement du type standard : CA2KB

Schéma d’encombrement du type standard : CA2KB

 

(Unité : mm)

 

Diamètre intérieur du tube
(mm)
Plage de course (mm)AALBB1CDEFGH1JKAMMM
Sans soufflet de tigeAvec soufflet
40Jusqu’à 50020 à 5003027602244163210158M8 × 1.251411M14 × 1.5
50Jusqu’à 60020 à 60035327027522040101711M8 × 1.251811M18 × 1.5
63Jusqu’à 60020 à 60035328527642040101711M10 × 1.251814M18 × 1.5

 

(Unité : mm)

 

Diamètre intérieur du tube
(mm)
NPSSans soufflet de tigeAvec soufflet
HZZdeFhLZZ
40271/48451146564311.2591/4 course154
50303/89058159645211.2661/4 course167
63313/89858170645211.2661/4 course178
  • * Se reporter au catalogue car les cotes extérieures des accessoires (options) pour tous les types de support de montage sont les mêmes que celles du type standard / double tige.

Remarques

Course minimale pour le montage du détecteur

  • * La course minimale de montage dépend du type de détecteur et du type de montage du vérin. Le type à tourillon central nécessite une attention particulière. (Se reporter au catalogue pour les détails.)

Précautions d’utilisation

  • * Éviter de l’utiliser pour appliquer un couple à la tige de piston. Le guide à crabotage sera déformé et la précision d’antirotation augmentera. De plus, lors du vissage de l’écrou dans la partie filetée à l’extrémité de la tige de piston, s’assurer que la tige de piston est rétractée à fond jusqu’à l’extrémité finale et serrer la clé sur la partie qui dépasse de la partie parallèle de la tige.
    À ce stade, veiller à ne pas appliquer le couple de serrage au guide à crabotage lors du serrage.
Schéma d'installation correct

Schéma d'installation correct

Schéma d'installation incorrect

Schéma d'installation incorrect

Démontage/remplacement

  • * Pour remplacer la garniture de tige, veuillez contacter le centre d’assistance de notre fabricant. Une fuite d’air se produire en fonction de la position de montage de la garniture de tige. Veuillez contacter notre centre d'assistance en cas de remplacement.
    Ne pas remplacer pas le guide à crabotage. Le guide à crabotage étant assemblé à force, il faut le remplacer en même temps que le fond.

Autre

  • * Veiller à consulter les rubriques « précautions de sécurité », « actionneurs/précautions communes » et « détecteurs/précautions communes » du catalogue avant utilisation.
  • * Les images de produit sont celles de modèles représentatifs.
  • * Voir le catalogue SMC pour des informations autres que celles ci-dessus.
■ Se reporter au tableau ci-dessous pour les spécifications détaillées des câbles/connecteurs.

■ Spécifications sur commande : se reporter à ce qui suit pour plus de détails sur la modification de la position de montage du support de tourillon.
Référence pièce
CA2KB40-25
CA2KB40-30
CA2KB40-50
CA2KB40-50J
CA2KB40-75
CA2KB40-100
CA2KB40-125
CA2KB40-150
CA2KB40-175
CA2KB40-250
CA2KB40-400
CA2KB40-500
CA2KB50-50
CA2KB50-75
CA2KB50-80
CA2KB50-150
CA2KB50-400
CA2KB50-600
CA2KB50TF-160
CA2KB63-25
CA2KB63-50
CA2KB63-75
CA2KB63-100
CA2KB63-125
CA2KB63-150
CA2KB63-175
CA2KB63-500
CA2KD40-25
CA2KD40-40
CA2KD40-350
CA2KD50-600
CA2KD63-175
CA2KF40-50
CA2KF40-100
CA2KF40-125
CA2KF40-250
CA2KF40-328
CA2KF40TF-50
CA2KF50-50
CA2KF50-160
CA2KF50-200
CA2KF63-110
CA2KF63-125
CA2KF63TN-350
CA2KG40-140
CA2KG40-160
CA2KG50-10
CA2KG50-150N
CA2KL40-75
CA2KL40-200
CA2KL63-125
CA2KL63-150
CA2KL63-150J
CA2KL63-350
CA2KT40-75
CA2KT50-100
CA2KT63-115
CDA2KB40-25
CDA2KB40-75
CDA2KB40-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Cushion Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Bellows Type de connecteur Type

164.56 €

1 32 jours 40-Coussin d'airSans aimantRc---Type de baseSans--

169.10 €

1 24 jours 40-Coussin d'airSans aimantRc---Type de baseSans--

169.10 €

1 26 jours 40-Coussin d'airSans aimantRc---Type de baseSans--

215.39 €

1 26 jours 40-Coussin d'airSans aimantRc---Type de baseToile nylon--

173.61 €

1 32 jours 40-Coussin d'airSans aimantRc---Type de baseSans--

178.13 €

1 31 jours 40-Coussin d'airSans aimantRc---Type de baseSans--

182.65 €

1 32 jours 40-Coussin d'airSans aimantRc---Type de baseSans--

187.11 €

1 13 jours 40-Coussin d'airSans aimantRc---Type de baseSans--

191.61 €

1 32 jours 40-Coussin d'airSans aimantRc---Type de baseSans--

205.18 €

1 46 jours 40-Coussin d'airSans aimantRc---Type de baseSans--

232.19 €

1 32 jours 40-Coussin d'airSans aimantRc---Type de baseSans--

250.27 €

1 32 jours 40-Coussin d'airSans aimantRc---Type de baseSans--

227.76 €

1 24 jours 50-Coussin d'airSans aimantRc---Type de baseSans--

235.55 €

1 32 jours 50-Coussin d'airSans aimantRc---Type de baseSans--

243.47 €

1 32 jours 50-Coussin d'airSans aimantRc---Type de baseSans--

259.24 €

1 32 jours 50-Coussin d'airSans aimantRc---Type de baseSans--

338.15 €

1 32 jours 50-Coussin d'airSans aimantRc---Type de baseSans--

401.26 €

1 46 jours 50-Coussin d'airSans aimantRc---Type de baseSans--

267.16 €

1 29 jours 50-Coussin d'airSans aimantG---Type de baseSans--

262.65 €

1 32 jours 63-Coussin d'airSans aimantRc---Type de baseSans--

270.52 €

1 34 jours 63-Coussin d'airSans aimantRc---Type de baseSans--

278.44 €

1 32 jours 63-Coussin d'airSans aimantRc---Type de baseSans--

286.34 €

1 32 jours 63-Coussin d'airSans aimantRc---Type de baseSans--

294.21 €

1 32 jours 63-Coussin d'airSans aimantRc---Type de baseSans--

302.11 €

1 32 jours 63-Coussin d'airSans aimantRc---Type de baseSans--

309.98 €

1 24 jours 63-Coussin d'airSans aimantRc---Type de baseSans--

412.50 €

1 32 jours 63-Coussin d'airSans aimantRc---Type de baseSans--

175.90 €

1 46 jours 40-Coussin d'airSans aimantRc---Chape en USans--

180.40 €

1 32 jours 40-Coussin d'airSans aimantRc---Chape en USans--

234.56 €

1 32 jours 40-Coussin d'airSans aimantRc---Chape en USans--

412.58 €

1 46 jours 50-Coussin d'airSans aimantRc---Chape en USans--

325.84 €

1 46 jours 63-Coussin d'airSans aimantRc---Chape en USans--

180.40 €

1 32 jours 40-Coussin d'airSans aimantRc---Type à bride côté tigeSans--

189.44 €

1 24 jours 40-Coussin d'airSans aimantRc---Type à bride côté tigeSans--

193.98 €

1 46 jours 40-Coussin d'airSans aimantRc---Type à bride côté tigeSans--

216.50 €

1 32 jours 40-Coussin d'airSans aimantRc---Type à bride côté tigeSans--

234.56 €

1 22 jours 40328Coussin d'airSans aimantRc---Type à bride côté tigeSans--

180.40 €

1 11 jours 40-Coussin d'airSans aimantG---Type à bride côté tigeSans soufflet de tigeAucunNorme

239.06 €

1 32 jours 50-Coussin d'airSans aimantRc---Type à bride côté tigeSans--

278.48 €

1 32 jours 50-Coussin d'airSans aimantRc---Type à bride côté tigeSans--

286.34 €

1 24 jours 50-Coussin d'airSans aimantRc---Type à bride côté tigeSans--

310.05 €

1 11 jours 63-Coussin d'airSans aimantRc---Type à bride côté tigeSans--

310.05 €

1 32 jours 63-Coussin d'airSans aimantRc---Type à bride côté tigeSans--

381.08 €

1 11 jours 63-Coussin d'airSans aimantNPT---Type à bride côté tigeSans soufflet de tigeAucunNorme

198.44 €

1 11 jours 40-Coussin d'airSans aimantRc---Bride côté têteSans soufflet de tigeAucunNorme

202.95 €

1 11 jours 40-Coussin d'airSans aimantRc---Bride côté têteSans--

231.16 €

1 17 jours 50-Coussin d'airSans aimantRc---Bride côté têteSans--

270.56 €

1 32 jours 50-Sans coussinetSans aimantRc---Bride côté têteSans--

184.94 €

1 11 jours 40-Coussin d'airSans aimantRc---Type de pied axialSans--

207.47 €

1 24 jours 40-Coussin d'airSans aimantRc---Type de pied axialSans--

310.05 €

1 32 jours 63-Coussin d'airSans aimantRc---Type de pied axialSans--

317.97 €

1 46 jours 63-Coussin d'airSans aimantRc---Type de pied axialSans--

377.73 €

1 32 jours 63-Coussin d'airSans aimantRc---Type de pied axialToile nylon--

381.08 €

1 26 jours 63-Coussin d'airSans aimantRc---Type de pied axialSans--

205.23 €

1 32 jours 40-Coussin d'airSans aimantRc---Type à tourillon centralSans--

275.08 €

1 24 jours 50-Coussin d'airSans aimantRc---Type à tourillon centralSans--

332.56 €

1 26 jours 63-Coussin d'airSans aimantRc---Type à tourillon centralSans--

169.16 €

1 55 jours 40-Coussin d'airAimant intégréRcSans--Type de baseSans--

178.19 €

1 24 jours 40-Coussin d'airAimant intégréRcSans--Type de baseSans--

182.69 €

1 55 jours 40-Coussin d'airAimant intégréRcSans--Type de baseSans--

Loading...

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Avec fonction de crabotage de la tige Environnement, applications Standard Operating Pressure(MPa) 0.05 à 1.0
Custom-made Specifications Aucun

Assistance technique