Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VPA4150-04 external appearance
VPA4270-14 external appearance
2 position single VPA4150/4170 JIS code
2 position double VPA4250/4270 JIS code
3-position closed center VPA4350 JIS code
Pilot pressure range graph
Fluid | Air |
---|---|
Operating Pressure Range (MPa) | 0.2 to 0.9 |
Pilot Pressure Range (MPa) | See the pilot pressure graph below. |
Ambient and Working Fluid Temperature °C | 0 to 60 |
*1: Lubrication | Required (turbine oil class 1 ISO VG32 equivalent) |
Mounting Orientation | Free |
*2: Impact/Vibration Resistance (m/s2) | 150/50 |
*1: This valve is a lubricated type. Use class 1 turbine oil (ISO VG32).
*2: Impact resistance: No malfunctions after testing using a drop-type shock tester under the following conditions: in the axial direction and at a right angle to the main valve with both pilot signal ON and OFF, once for each condition state. (Initial value)
Vibration resistance: No malfunctions occurred in a 1-sweep test between 45 and 1,000 Hz. The test was performed with both pilot signal ON and OFF and in the axial direction and at right angles to the main valve. (Initial value)
Switching Method | Model | Piping Connection Port Diameter | Flow Rate Characteristics | Weight (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 → 4/2 (P → A/B) | 4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB) | |||||||||
C (dm3/[s·bar]) | b | Cv | C (dm3/[s·bar]) | b | Cv | |||||
2 Position | Single | VPA4150 | 3/8 | 15 | 0.22 | 3.6 | 16 | 0.33 | 4.5 | 1.9 |
1/2 | 17 | 0.15 | 4.0 | 19 | 0.28 | 5.1 | ||||
3/4 | 21 | 0.13 | 5.2 | 21 | 0.28 | 5.6 | 2.7 | |||
Double | VPA4250 | 3/8 | 15 | 0.22 | 3.6 | 16 | 0.33 | 4.5 | 1.9 | |
1/2 | 17 | 0.15 | 4.0 | 19 | 0.28 | 5.1 | ||||
3/4 | 21 | 0.13 | 5.2 | 21 | 0.28 | 5.6 | 2.7 | |||
3 Position | Closed Center | VPA4350 | 3/8 | 16 | 0.28 | 4.0 | 15 | 0.29 | 4.0 | 2.5 |
1/2 | 18 | 0.27 | 4.7 | 18 | 0.23 | 4.5 | ||||
3/4 | 22 | 0.19 | 5.3 | 20 | 0.23 | 5.0 | 3.3 | |||
Exhaust Center | VPA4450 | 3/8 | 16 | 0.28 | 3.9 | 16 (15) | 0.29 (0.28) | 4.2 (4.0) | 2.5 | |
1/2 | 18 | 0.24 | 4.5 | 19 (16) | 0.24 (0.27) | 4.8 (4.5) | ||||
3/4 | 22 | 0.15 | 5.1 | 22 (18) | 0.23 (0.30) | 5.5 (4.8) | 3.3 |
Switching Method | Model | Piping Connection Port Diameter | Effective area (mm2) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
2 Position | Single | VPA4150 | 1 | 120 | 2.7 |
VPA4170 | 1 1/4 | 280 | 8.8 | ||
1 1/2 | 300 | ||||
Double | VPA4250 | 1 | 120 | 2.7 | |
VPA4270 | 1 1/4 | 280 | 8.8 | ||
1 1/2 | 300 | ||||
3 Position | Closed Center | VPA4350 | 1 | 110 | 3.3 |
Exhaust Center | VPA4450 | 1 | 110 | 3.3 |
(Units: mm)
VPA4150-□-□ dimensional drawing
*The dimensions within ( ) are for the 3/4, 1 piping connection port diameters
(Units: mm)
VPA4250-□-□, VPA4350-□-□, VPA4450-□-□ dimensional drawing
(Units: mm)
VPA4170-12/14-□ dimensional drawing
(Units: mm)
VPA4270-12/14-□ dimensional drawing
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Taille de corps | Numéro de pilote | Tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206.98 € | 1 | 19 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 3/4 standard | Simple | Port latéral | ||
206.98 € | 1 | 11 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | G | 3/8 | 3/4 standard | Simple | Port latéral | ||
207.40 € | 1 | 19 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 3/4 standard | Simple | Port latéral | ||
207.40 € | 1 | 19 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | NPT | 1/2 | 3/4 standard | Simple | Port latéral | ||
235.18 € | 1 | 19 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | [Rc (R)] Rc | 3/4 | 3/4 standard | Simple | Port latéral | ||
235.18 € | 1 | 19 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | NPT | 3/4 | 3/4 standard | Simple | Port latéral | ||
235.18 € | 1 | 11 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | [Rc (R)] Rc | 1 | 3/4 standard | Simple | Port latéral | ||
235.18 € | 1 | 29 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | G | 1 | 3/4 standard | Simple | Port latéral | ||
235.18 € | 1 | 19 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | NPT | 1 | 3/4 standard | Simple | Port latéral | ||
161.68 € | 1 | 23 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | - | - | 3/4 standard | Simple | Sans embase | ||
796.26 € | 1 | 29 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | [Rc (R)] Rc | 1 1/4 | 1 1/2 standard | Simple | Port latéral | ||
796.26 € | 1 | 11 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | G | 1 1/4 | 1 1/2 standard | Simple | Port latéral | ||
796.26 € | 1 | 29 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | [Rc (R)] Rc | 1 1/2 | 1 1/2 standard | Simple | Port latéral | ||
447.97 € | 1 | 28 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | - | - | 1 1/2 standard | Simple | Sans embase | ||
214.02 € | 1 | 29 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 3/4 standard | Double | Port latéral | ||
214.02 € | 1 | 23 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | G | 3/8 | 3/4 standard | Double | Port latéral | ||
213.94 € | 1 | 19 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 3/4 standard | Double | Port latéral | ||
214.06 € | 1 | 23 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | G | 1/2 | 3/4 standard | Double | Port latéral | ||
213.95 € | 1 | 19 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | NPT | 1/2 | 3/4 standard | Double | Port latéral | ||
243.40 € | 1 | 19 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | [Rc (R)] Rc | 3/4 | 3/4 standard | Double | Port latéral | ||
243.40 € | 1 | 29 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | G | 3/4 | 3/4 standard | Double | Port latéral | ||
243.40 € | 1 | 24 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | NPT | 3/4 | 3/4 standard | Double | Port latéral | ||
243.40 € | 1 | 4 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | [Rc (R)] Rc | 1 | 3/4 standard | Double | Port latéral | ||
256.23 € | 1 | 23 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | G | 1 | 3/4 standard | Double | Port latéral | ||
256.23 € | 1 | 24 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | NPT | 1 | 3/4 standard | Double | Port latéral | ||
191.77 € | 1 | 29 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | - | - | 3/4 standard | Double | Sans embase | ||
806.73 € | 1 | 29 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | [Rc (R)] Rc | 1 1/4 | 1 1/2 standard | Double | Port latéral | ||
806.73 € | 1 | 24 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | NPT | 1 1/4 | 1 1/2 standard | Double | Port latéral | ||
806.73 € | 1 | 29 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | [Rc (R)] Rc | 1 1/2 | 1 1/2 standard | Double | Port latéral | ||
806.73 € | 1 | 39 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | NPT | 1 1/2 | 1 1/2 standard | Double | Port latéral | ||
523.63 € | 1 | 23 jours | [Autres] Échappement à 2 positions | - | - | 1 1/2 standard | Double | Sans embase | ||
408.40 € | 1 | 19 jours | [Autres] 3 positions, centre fermé | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 3/4 standard | - | Port latéral | ||
408.40 € | 1 | 23 jours | [Autres] 3 positions, centre fermé | G | 3/8 | 3/4 standard | - | Port latéral | ||
407.90 € | 1 | 19 jours | [Autres] 3 positions, centre fermé | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 3/4 standard | - | Port latéral | ||
408.40 € | 1 | 24 jours | [Autres] 3 positions, centre fermé | G | 1/2 | 3/4 standard | - | Port latéral | ||
408.40 € | 1 | 28 jours | [Autres] 3 positions, centre fermé | NPT | 1/2 | 3/4 standard | - | Port latéral | ||
432.89 € | 1 | 19 jours | [Autres] 3 positions, centre fermé | [Rc (R)] Rc | 3/4 | 3/4 standard | - | Port latéral | ||
432.89 € | 1 | 23 jours | [Autres] 3 positions, centre fermé | G | 3/4 | 3/4 standard | - | Port latéral | ||
432.76 € | 1 | 19 jours | [Autres] 3 positions, centre fermé | [Rc (R)] Rc | 1 | 3/4 standard | - | Port latéral | ||
432.85 € | 1 | 24 jours | [Autres] 3 positions, centre fermé | G | 1 | 3/4 standard | - | Port latéral | ||
432.85 € | 1 | 23 jours | [Autres] 3 positions, centre fermé | NPT | 1 | 3/4 standard | - | Port latéral | ||
407.90 € | 1 | 19 jours | [Autres] 3 positions, centre fermé | - | - | 3/4 standard | - | Sans embase | ||
408.27 € | 1 | 29 jours | [Autres] Centre d'échappement à 3 positions | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 3/4 standard | - | Port latéral | ||
432.81 € | 1 | 19 jours | [Autres] Centre d'échappement à 3 positions | [Rc (R)] Rc | 3/4 | 3/4 standard | - | Port latéral | ||
432.85 € | 1 | 24 jours | [Autres] Centre d'échappement à 3 positions | G | 3/4 | 3/4 standard | - | Port latéral | ||
432.82 € | 1 | 19 jours | [Autres] Centre d'échappement à 3 positions | [Rc (R)] Rc | 1 | 3/4 standard | - | Port latéral | ||
432.85 € | 1 | 24 jours | [Autres] Centre d'échappement à 3 positions | G | 1 | 3/4 standard | - | Port latéral | ||
432.85 € | 1 | 23 jours | [Autres] Centre d'échappement à 3 positions | NPT | 1 | 3/4 standard | - | Port latéral |
Loading...
Type | Type à fonctionnement pneumatique | Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type d'entraînement | Type pilote | Nombre de ports | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Type à commutation
Type de connexion
Filetage nominal de tuyauterie
Taille de corps
Numéro de pilote
Tuyauterie
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles