Mounting blocks, Zinc die casting (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Mounting blocks, Zinc die casting
  • En promotion
  • Remise sur volume
Mounting blocks GN 412.1are reasonably priced fitting aid for indexing plungers, cam action indexing plungers and for setting bolts and buffers.
To position the indexing pin of an indexing plunger or cam action indexing plunger, they can also hold positioning bushings GN 412.2.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
412.1-35-M8-1
412.1-35-M8-2
412.1-35-M8X1-1
412.1-35-M8X1-2
412.1-35-M10-1
412.1-35-M10-2
412.1-35-M10X1-1
412.1-35-M10X1-2
412.1-35-M12-1
412.1-35-M12-2
412.1-35-M12X1,​5-1
412.1-35-M12X1,​5-2
412.1-47-M16-1
412.1-47-M16-2
412.1-47-M16X1,​5-1
412.1-47-M16X1,​5-2
412.1-47-M20X1,​5-1
412.1-47-M20X1,​5-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread d1
(φ)
Length b
(mm)
Identification no. Fine thread d1_1

5.76 €

3.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 8351, Mounting from the front-

7.30 €

3.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 8352, Mounting from the back-

5.76 €

1 Disponible 7 jours -351, Mounting from the frontM 8 x 1

7.30 €

3.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

-352, Mounting from the backM 8 x 1

5.76 €

3.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 10351, Mounting from the front-

7.28 €

3.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 10352, Mounting from the back-

5.76 €

3.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

-351, Mounting from the frontM 10 x 1

7.28 €

3.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

-352, Mounting from the backM 10 x 1

5.74 €

1 Disponible 7 jours M 12351, Mounting from the front-

7.12 €

3.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 12352, Mounting from the back-

5.74 €

1 Disponible 7 jours -351, Mounting from the frontM 12 x 1,5

7.12 €

3.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

-352, Mounting from the backM 12 x 1,5

7.54 €

1 Disponible 7 jours M 16471, Mounting from the front-

8.56 €

1 Disponible 7 jours M 16472, Mounting from the back-

7.54 €

1 Disponible 7 jours -471, Mounting from the frontM 16 x 1,5

8.56 €

4.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

-472, Mounting from the backM 16 x 1,5

7.42 €

1 Disponible 7 jours -471, Mounting from the frontM 20 x 1,5

8.42 €

4.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

-472, Mounting from the backM 20 x 1,5

Loading...

  1. 1

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique