Vérin pneumatique, anti-rotation, double effet, montage direct - C(D)J2RKA-Z (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vérin pneumatique, anti-rotation, double effet, montage direct - C(D)J2RKA-Z
An air cylinder manufactured by SMC.
[Features]
· Improved freedom in mounting.
· Easy fine adjustment of auto switch position.
· Transparent switch bracket improves visibility of indicator LED.
· A head cover port location that is perpendicular to the axis has been added to ø6.
· Part numbers are set for products with rod-end brackets.
· A cylinder with a hexagonal rod that prevents rotation

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  •  
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product images may be representative images.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDJ2RKA10-15Z-B
CDJ2RKA10-25RZ-B
CDJ2RKA10-30Z-B
CDJ2RKA10-45Z-B
CDJ2RKA10-50Z-M9PSAPC-B
CDJ2RKA10-60RZ-B
CDJ2RKA10-60Z-B
CDJ2RKA10-75RZ-B
CDJ2RKA10-75Z-B
CDJ2RKA10-100Z-B
CDJ2RKA10-110RZ-B
CDJ2RKA10-125Z-B
CDJ2RKA10-150Z-A
CDJ2RKA10-150Z-B
CDJ2RKA16-15Z-B
CDJ2RKA16-30Z-B
CDJ2RKA16-45Z-B
CDJ2RKA16-60Z-B
CDJ2RKA16-60Z-M9BL-A
CDJ2RKA16-60Z-M9BWL-B
CDJ2RKA16-75Z-A
CDJ2RKA16-75Z-B
CDJ2RKA16-100Z-B
CDJ2RKA16-125Z-B
CDJ2RKA16-125Z-M9BS-A
CDJ2RKA16-150Z-B
CDJ2RKA16-175Z-A
CDJ2RKA16-175Z-A93V-A
CDJ2RKA16-175Z-B
CDJ2RKA16-200Z-B
CDJ2RKA16-200Z-C73LS-B
CJ2RKA10-15Z
CJ2RKA10-25Z-W
CJ2RKA10-30Z
CJ2RKA10-45Z
CJ2RKA10-60Z
CJ2RKA10-75Z
CJ2RKA10-100Z
CJ2RKA10-150Z
CJ2RKA16-15Z
CJ2RKA16-20Z
CJ2RKA16-30Z
CJ2RKA16-40Z
CJ2RKA16-50Z
CJ2RKA16-75RZ
CJ2RKA16-100Z
CJ2RKA16-125Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Température de fonctionnement
(℃)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Auto Switch Mounting Head Cover Port Position Rod Tip Metal Fitting Lock unit magnet

45.34 €

1 13 jours 10-10~ 70Sans--Montage à bande90° par rapport à l'axeSans supportAimant intégré

45.34 €

1 16 jours 10-10~ 70Sans--Montage à bandeDirection axialeSans supportAimant intégré

45.31 €

1 13 jours 10-10~ 70Sans--Montage à bande90° par rapport à l'axeSans supportAimant intégré

48.44 €

1 13 jours 10-10~ 70Sans--Montage à bande90° par rapport à l'axeSans supportAimant intégré

132.69 €

1 25 jours 10-M9PConnecteur M8 3 broches / 0,52 pcsMontage à bande90° par rapport à l'axeSans supportAimant intégré

48.44 €

1 23 jours 10-10~ 70Sans--Montage à bandeDirection axialeSans supportAimant intégré

48.44 €

1 13 jours 10-10~ 70Sans--Montage à bande90° par rapport à l'axeSans supportAimant intégré

50.56 €

1 29 jours 10-10~ 70Sans--Montage à bandeDirection axialeSans supportAimant intégré

50.56 €

1 13 jours 10-10~ 70Sans--Montage à bande90° par rapport à l'axeSans supportAimant intégré

54.87 €

1 18 jours 10-10~ 70Sans--Montage à bande90° par rapport à l'axeSans supportAimant intégré

59.02 €

1 23 jours 10-10~ 70Sans--Montage à bandeDirection axialeSans supportAimant intégré

59.02 €

1 13 jours 10-10~ 70Sans--Montage à bande90° par rapport à l'axeSans supportAimant intégré

65.32 €

1 16 jours 10-10~ 70Sans--Montage sur rail90° par rapport à l'axeSans supportAimant intégré

61.13 €

1 16 jours 10-10~ 70Sans--Montage à bande90° par rapport à l'axeSans supportAimant intégré

49.55 €

1 13 jours 16-10~ 70Sans--Montage à bande90° par rapport à l'axeSans supportAimant intégré

49.55 €

1 13 jours 16-10~ 70Sans--Montage à bande90° par rapport à l'axeSans supportAimant intégré

51.65 €

1 31 jours 16-10~ 70Sans--Montage à bande90° par rapport à l'axeSans supportAimant intégré

51.65 €

1 13 jours 16-10~ 70Sans--Montage à bande90° par rapport à l'axeSans supportAimant intégré

134.19 €

1 16 jours 16-M9B32 pcsMontage sur rail90° par rapport à l'axeSans supportAimant intégré

124.11 €

1 25 jours 16-M9BW32 pcsMontage à bande90° par rapport à l'axeSans supportAimant intégré

57.94 €

1 16 jours 16-10~ 70Sans--Montage sur rail90° par rapport à l'axeSans supportAimant intégré

53.76 €

1 13 jours 16-10~ 70Sans--Montage à bande90° par rapport à l'axeSans supportAimant intégré

57.98 €

1 13 jours 16-10~ 70Sans--Montage à bande90° par rapport à l'axeSans supportAimant intégré

62.11 €

1 31 jours 16-10~ 70Sans--Montage à bande90° par rapport à l'axeSans supportAimant intégré

97.68 €

1 25 jours 16-M9B0.51 pcMontage sur rail90° par rapport à l'axeSans supportAimant intégré

64.21 €

1 31 jours 16-10~ 70Sans--Montage à bande90° par rapport à l'axeSans supportAimant intégré

72.69 €

1 23 jours 16-10~ 70Sans--Montage sur rail90° par rapport à l'axeSans supportAimant intégré

115.85 €

1 23 jours 16-A93V0.52 pcsMontage sur rail90° par rapport à l'axeSans supportAimant intégré

68.48 €

1 18 jours 16-10~ 70Sans--Montage à bande90° par rapport à l'axeSans supportAimant intégré

72.69 €

1 13 jours 16-10~ 70Sans--Montage à bande90° par rapport à l'axeSans supportAimant intégré

90.97 €

1 27 jours 16-C7331 pcMontage à bande90° par rapport à l'axeSans supportAimant intégré

38.97 €

1 23 jours 10-10~ 70Sans---90° par rapport à l'axeSans supportSans aimant

45.31 €

1 11 jours 10-10~ 70Sans---90° par rapport à l'axeRotule en USans aimant

38.97 €

1 18 jours 10-10~ 70Sans---90° par rapport à l'axeSans supportSans aimant

42.06 €

1 16 jours 10-10~ 70Sans---90° par rapport à l'axeSans supportSans aimant

42.06 €

1 18 jours 10-10~ 70Sans---90° par rapport à l'axeSans supportSans aimant

44.18 €

1 16 jours 10-10~ 70Sans---90° par rapport à l'axeSans supportSans aimant

48.52 €

1 23 jours 10-10~ 70Sans---90° par rapport à l'axeSans supportSans aimant

54.76 €

1 23 jours 10-10~ 70Sans---90° par rapport à l'axeSans supportSans aimant

43.18 €

1 13 jours 16-10~ 70Sans---90° par rapport à l'axeSans supportSans aimant

43.18 €

1 23 jours 16-10~ 70Sans---90° par rapport à l'axeSans supportSans aimant

43.18 €

1 13 jours 16-10~ 70Sans---90° par rapport à l'axeSans supportSans aimant

45.29 €

1 23 jours 16-10~ 70Sans---90° par rapport à l'axeSans supportSans aimant

45.29 €

1 23 jours 16-10~ 70Sans---90° par rapport à l'axeSans supportSans aimant

47.39 €

1 23 jours 16-10~ 70Sans---Direction axialeSans supportSans aimant

51.60 €

1 16 jours 16-10~ 70Sans---90° par rapport à l'axeSans supportSans aimant

55.74 €

1 18 jours 16-10~ 70Sans---90° par rapport à l'axeSans supportSans aimant

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Avec fonction de crabotage de la tige Environnement, applications Standard Verrouillage d'extrémité NA
Soupapes NA Pression de fonctionnement(MPa) 0.06:: 0.7 Cushion Amortisseur en caoutchouc
Type of Mount Support Type de montage sur base Custom-made Specifications Aucun

Assistance technique