Engrenage droit m0.5, type POM bleu (polyacétal) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S50BP14K-0803
S50BP15K-0803
S50BP16K-0803
S50BP18K-0803
S50BP20B-0503
S50BP24B-0503
S50BP25B-0503
S50BP28B-0503
S50BP30B-0503
S50BP32B-0503
S50BP36B-0503
S50BP40B-0503
S50BP45B-0503
S50BP50B-0503
S50BP56B-0503
S50BP60B-0503
S50BP64B-0503
S50BP70B-0504
S50BP72B-0504
S50BP80B-0504
S50BP90B-0505
S50BP100B-0505
S50BP120B-0505
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Forme Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Largeur de la dent B
(mm)
Forme (détails) Diamètre extérieur de moyeu
(ø)
Longueur totale
(mm)

8.87 €

1 8 jours 10-Type Kø38K2ø918

8.98 €

1 8 jours 10-Type Kø38K2ø918

9.48 €

1 8 jours 10-Type Kø38K2ø918

9.59 €

1 8 jours 10-Type Kø38K2ø1018

8.26 €

1 8 jours 10-Type Bø35B1ø810

8.47 €

1 8 jours 10-Type Bø35B1ø1010

8.59 €

1 8 jours 10-Type Bø35B1ø1010

9.88 €

1 8 jours 10-Type Bø35B1ø1210

10.80 €

1 8 jours 10-Type Bø35B1ø1210

11.22 €

1 8 jours 10-Type Bø35B1ø1410

11.72 €

1 8 jours 10-Type Bø35B1ø1510

12.93 €

1 8 jours 10-Type Bø35B1ø1510

13.45 €

1 8 jours 10-Type Bø35B1ø1810

15.27 €

1 8 jours 10-Type Bø35B1ø2010

16.39 €

1 8 jours 10-Type Bø35B1ø2210

18.81 €

1 8 jours 10-Type Bø35B1ø2410

20.14 €

1 8 jours 10-Type Bø35B1ø2610

22.16 €

1 8 jours 10-Type Bø45B1ø2610

23.39 €

1 8 jours 10-Type Bø45B1ø2810

25.43 €

1 8 jours 10-Type Bø45B1ø3210

29.69 €

1 Disponible 6 jours 1090Type Bø55B1ø3610

36.27 €

1 8 jours 10100Type Bø55B1ø4010

45.94 €

1 8 jours 10120Type Bø55B1ø5010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Traitement thermique NA Traitement de surface NA
Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Dent rectifiée NA Jeu Disponible
roulement NA Tolérance de l'alésage de l'arbre Non spécifié Manchon métallique NA
Précision(Ancien JIS) Classe 9 à 10 équivalent Matériaux (détails) Polyacétal (bleu)

Assistance technique