Aimant néodyme cylindrique【10 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Aimant néodyme cylindrique
[Features]
· Neodymium magnets are the strongest magnets of all, and are ideal for reducing size and increasing the performance of devices.
· On its own, the material is weak to rust and so has been finished with a nickel plating. Thanks to the excellent rustproofing and durability properties of the plating technology, it should encounter no problems under normal usage conditions.
· Used widely in various cutting-edge fields such as in cell phones, HDDs, hybrid cars, etc.
· There is no attraction force measurement data available for the model numbers listed below. Thank you for your understanding.
[NO526]

(i)Remarque

  • Cette image est fournie à titre d'illustration. Veuillez vérifier le traitement de surface.
  • Le sens de magnétisation varie en fonction du produit.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO101

Référence pièce
NO101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

23.64 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Rond Force d'attraction (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 10.0 Force d'attraction (valeur configurable)(N) 2.8
Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Diamètre extérieur(Ø) 3 Hauteur(mm) 5
Détails du matériau N35 Sens d'aimantation Sens radial Traitement de surface Placage Ni
Densité du flux magnétique de la surface(mT) 340 Limites de température de fonctionnement(°C) ≦90

Vous vous trouvez sur la page de Aimant néodyme cylindrique, le numéro d'article est le suivant: NO101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO101.

Assistance technique