Pied de réglage série E - modèle AF (Numéros de référence)

Pied de réglage série E - modèle AF
  • Remise sur volume
A caster used in transporting lightweight machine equipment, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E-40BN-AF
E-50BN-AF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)

16.93 €

1 Disponible 8 jours 60~35.003040

17.91 €

1 Disponible 8 jours 6535.01~80.0040-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Avec pied de réglage Butée NA Matériau de la roue Nylon
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 64 Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 64 Longueur de la plaque L(mm) 78
Largeur de la plaque W(mm) 78 Largeur de roue B(mm) 21 Application Installations d'usine
Catégorie de charge Charge légère

Assistance technique