Accouplements à soufflets / serrage de moyeu / soufflet : acier inoxydable / corps : aluminium / KB4AL / KBK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplements à soufflets / serrage de moyeu / soufflet : acier inoxydable / corps : aluminium / KB4AL / KBK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Backlash-free metal bellows couplings with clamping hubs
KB4AL series with aluminium hubs, sizes 80 - 500
For shaft diameters from 10 - 80mm
Torque range: 18 - 1400Nm
High torsional stiffness, good compensation of shaft misalignment, low restoring forces
Designed for easy assembly / disassembly

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KB4AL/80-91-[12-44/1]-[12-44/1]
KB4AL/80-91-[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4AL/80-91-N[12-44/1]-[12-44/1]
KB4AL/80-91-N[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4AL/80-102-[12-44/1]-[12-44/1]
KB4AL/80-102-[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4AL/80-102-N[12-44/1]-[12-44/1]
KB4AL/80-102-N[12-44/1]-N[12-44/1]
KB4AL/150-91-[14-44/1]-[14-44/1]
KB4AL/150-91-[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4AL/150-91-N[14-44/1]-[14-44/1]
KB4AL/150-91-N[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4AL/150-102-[14-44/1]-[14-44/1]
KB4AL/150-102-[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4AL/150-102-N[14-44/1]-[14-44/1]
KB4AL/150-102-N[14-44/1]-N[14-44/1]
KB4AL/200-101-[16-47/1]-[16-47/1]
KB4AL/200-101-[16-47/1]-N[16-47/1]
KB4AL/200-101-N[16-47/1]-[16-47/1]
KB4AL/200-101-N[16-47/1]-N[16-47/1]
KB4AL/200-113-[16-47/1]-[16-47/1]
KB4AL/200-113-[16-47/1]-N[16-47/1]
KB4AL/200-113-N[16-47/1]-[16-47/1]
KB4AL/200-113-N[16-47/1]-N[16-47/1]
KB4AL/300-105-[20-60/1]-[20-60/1]
KB4AL/300-105-[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4AL/300-105-N[20-60/1]-[20-60/1]
KB4AL/300-105-N[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4AL/300-116-[20-60/1]-[20-60/1]
KB4AL/300-116-[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4AL/300-116-N[20-60/1]-[20-60/1]
KB4AL/300-116-N[20-60/1]-N[20-60/1]
KB4AL/500-112-[25-70/1]-[25-70/1]
KB4AL/500-112-[25-70/1]-N[25-70/1]
KB4AL/500-112-N[25-70/1]-[25-70/1]
KB4AL/500-112-N[25-70/1]-N[25-70/1]
KB4AL/500-123-[25-70/1]-[25-70/1]
KB4AL/500-123-[25-70/1]-N[25-70/1]
KB4AL/500-123-N[25-70/1]-[25-70/1]
KB4AL/500-123-N[25-70/1]-N[25-70/1]
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Trous D2 Rainure de clavette (D1) Rainure de clavette (D2)
1 12 jours 1012 ~ 448069000,21,50,512 ~ 44NonNon
1 12 jours 1012 ~ 448069000,21,50,512 ~ 44NonOui
1 12 jours 1012 ~ 448069000,21,50,512 ~ 44OuiNon
1 12 jours 1012 ~ 448069000,21,50,512 ~ 44OuiOui
1 12 jours 1012 ~ 448069000,2520,812 ~ 44NonNon
1 12 jours 1012 ~ 448069000,2520,812 ~ 44NonOui
1 12 jours 1012 ~ 448069000,2520,812 ~ 44OuiNon
1 12 jours 1012 ~ 448069000,2520,812 ~ 44OuiOui
1 12 jours 1014 ~ 4415069000,21,50,514 ~ 44NonNon
1 12 jours 1014 ~ 4415069000,21,50,514 ~ 44NonOui
1 12 jours 1014 ~ 4415069000,21,50,514 ~ 44OuiNon
1 12 jours 1014 ~ 4415069000,21,50,514 ~ 44OuiOui
1 12 jours 1014 ~ 4415069000,2520,814 ~ 44NonNon
1 12 jours 1014 ~ 4415069000,2520,814 ~ 44NonOui
1 12 jours 1014 ~ 4415069000,2520,814 ~ 44OuiNon
1 12 jours 1014 ~ 4415069000,2520,814 ~ 44OuiOui
1 12 jours 1016 ~ 4720064000,21,50,516 ~ 47NonNon
1 12 jours 1016 ~ 4720064000,21,50,516 ~ 47NonOui
1 12 jours 1016 ~ 4720064000,21,50,516 ~ 47OuiNon
1 12 jours 1016 ~ 4720064000,21,50,516 ~ 47OuiOui
1 12 jours 1016 ~ 4720064000,2520,816 ~ 47NonNon
1 12 jours 1016 ~ 4720064000,2520,816 ~ 47NonOui
1 12 jours 1016 ~ 4720064000,2520,816 ~ 47OuiNon
1 12 jours 1016 ~ 4720064000,2520,816 ~ 47OuiOui
1 12 jours 1020 ~ 6030060000,21,50,520 ~ 60NonNon
1 12 jours 1020 ~ 6030060000,21,50,520 ~ 60NonOui
1 12 jours 1020 ~ 6030060000,21,50,520 ~ 60OuiNon
1 12 jours 1020 ~ 6030060000,21,50,520 ~ 60OuiOui
1 12 jours 1020 ~ 6030060000,2520,820 ~ 60NonNon
1 12 jours 1020 ~ 6030060000,2520,820 ~ 60NonOui
1 12 jours 1020 ~ 6030060000,2520,820 ~ 60OuiNon
1 12 jours 1020 ~ 6030060000,2520,820 ~ 60OuiOui
1 12 jours 1025 ~ 7050050000,21,50,525 ~ 70NonNon
1 12 jours 1025 ~ 7050050000,21,50,525 ~ 70NonOui
1 12 jours 1025 ~ 7050050000,21,50,525 ~ 70OuiNon
1 12 jours 1025 ~ 7050050000,21,50,525 ~ 70OuiOui
1 12 jours 1025 ~ 7050050000,252125 ~ 70NonNon
1 12 jours 1025 ~ 7050050000,252125 ~ 70NonOui
1 12 jours 1025 ~ 7050050000,252125 ~ 70OuiNon
1 12 jours 1025 ~ 7050050000,252125 ~ 70OuiOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soufflets Application Standard / Servo Motor / Stepping Motor Caractéristique High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia
Matériau de pièce des soufflets Stainless Steel

Assistance technique