Raccord pour accouplements à soufflet / serrage par demi-coquilles, clavette / soufflet : acier inoxydable / corps : aluminium / DRB / KBK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccord pour accouplements à soufflet / serrage par demi-coquilles, clavette / soufflet : acier inoxydable / corps : aluminium / DRB / KBK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Backlash - Free Line Shafts
Standard Lengths up to 3000mm
Torque range: 4.5 - 500Nm
High torsional stiffness
Double bellows version
Easy and fast radial mounting

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DRB/4.5-[68-3000/1]-[6-16/1]-[6-16/1]
DRB/4.5-[68-3000/1]-[6-16/1]-N[6-16/1]
DRB/4.5-[68-3000/1]-N[6-16/1]-[6-16/1]
DRB/4.5-[68-3000/1]-N[6-16/1]-N[6-16/1]
DRB/10-[68-3000/1]-[6-25/1]-[6-25/1]
DRB/10-[68-3000/1]-[6-25/1]-N[6-25/1]
DRB/10-[68-3000/1]-N[6-25/1]-[6-25/1]
DRB/10-[68-3000/1]-N[6-25/1]-N[6-25/1]
DRB/18-[108-3000/1]-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
DRB/18-[108-3000/1]-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
DRB/18-[108-3000/1]-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
DRB/18-[108-3000/1]-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
DRB/30-[111-3500/1]-[10-30/1]-[10-30/1]
DRB/30-[111-3500/1]-[10-30/1]-N[10-30/1]
DRB/30-[111-3500/1]-N[10-30/1]-[10-30/1]
DRB/30-[111-3500/1]-N[10-30/1]-N[10-30/1]
DRB/60-[135-4000/1]-[12-35/1]-[12-35/1]
DRB/60-[135-4000/1]-[12-35/1]-N[12-35/1]
DRB/60-[135-4000/1]-N[12-35/1]-[12-35/1]
DRB/60-[135-4000/1]-N[12-35/1]-N[12-35/1]
DRB/150-[154-4000/1]-[14-44/1]-[14-44/1]
DRB/150-[154-4000/1]-[14-44/1]-N[14-44/1]
DRB/150-[154-4000/1]-N[14-44/1]-[14-44/1]
DRB/150-[154-4000/1]-N[14-44/1]-N[14-44/1]
DRB/200-[169-4000/1]-[16-48/1]-[16-48/1]
DRB/200-[169-4000/1]-[16-48/1]-N[16-48/1]
DRB/200-[169-4000/1]-N[16-48/1]-[16-48/1]
DRB/200-[169-4000/1]-N[16-48/1]-N[16-48/1]
DRB/300-[179-4000/1]-[20-60/1]-[20-60/1]
DRB/300-[179-4000/1]-[20-60/1]-N[20-60/1]
DRB/300-[179-4000/1]-N[20-60/1]-[20-60/1]
DRB/300-[179-4000/1]-N[20-60/1]-N[20-60/1]
DRB/500-[215-4000/1]-[25-65/1]-[25-65/1]
DRB/500-[215-4000/1]-[25-65/1]-N[25-65/1]
DRB/500-[215-4000/1]-N[25-65/1]-[25-65/1]
DRB/500-[215-4000/1]-N[25-65/1]-N[25-65/1]
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Longueur totale W
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Trous D2 Rainure de clavette (D1) Rainure de clavette (D2)
1 22 jours 106 ~ 1668 ~ 30004,526 ~ 16NonNon
1 22 jours 106 ~ 1668 ~ 30004,526 ~ 16NonOui
1 22 jours 106 ~ 1668 ~ 30004,526 ~ 16OuiNon
1 22 jours 106 ~ 1668 ~ 30004,526 ~ 16OuiOui
1 22 jours 106 ~ 2568 ~ 300010,1026 ~ 25NonNon
1 22 jours 106 ~ 2568 ~ 300010,1026 ~ 25NonOui
1 22 jours 106 ~ 2568 ~ 300010,1026 ~ 25OuiNon
1 22 jours 106 ~ 2568 ~ 300010,1026 ~ 25OuiOui
1 22 jours 1010 ~ 25.4108 ~ 300018210 ~ 25.4NonNon
1 22 jours 1010 ~ 25.4108 ~ 300018210 ~ 25.4NonOui
1 22 jours 1010 ~ 25.4108 ~ 300018210 ~ 25.4OuiNon
1 22 jours 1010 ~ 25.4108 ~ 300018210 ~ 25.4OuiOui
1 22 jours 1010 ~ 30111 ~ 350030210 ~ 30NonNon
1 22 jours 1010 ~ 30111 ~ 350030210 ~ 30NonOui
1 22 jours 1010 ~ 30111 ~ 350030210 ~ 30OuiNon
1 22 jours 1010 ~ 30111 ~ 350030210 ~ 30OuiOui
1 22 jours 1012 ~ 35135 ~ 400060312 ~ 35NonNon
1 22 jours 1012 ~ 35135 ~ 400060312 ~ 35NonOui
1 22 jours 1012 ~ 35135 ~ 400060312 ~ 35OuiNon
1 22 jours 1012 ~ 35135 ~ 400060312 ~ 35OuiOui
1 22 jours 1014 ~ 44154 ~ 4000150414 ~ 44NonNon
1 22 jours 1014 ~ 44154 ~ 4000150414 ~ 44NonOui
1 22 jours 1014 ~ 44154 ~ 4000150414 ~ 44OuiNon
1 22 jours 1014 ~ 44154 ~ 4000150414 ~ 44OuiOui
1 22 jours 1016 ~ 48169 ~ 4000200416 ~ 48NonNon
1 22 jours 1016 ~ 48169 ~ 4000200416 ~ 48NonOui
1 22 jours 1016 ~ 48169 ~ 4000200416 ~ 48OuiNon
1 22 jours 1016 ~ 48169 ~ 4000200416 ~ 48OuiOui
1 22 jours 1020 ~ 60179 ~ 4000300420 ~ 60NonNon
1 22 jours 1020 ~ 60179 ~ 4000300420 ~ 60NonOui
1 22 jours 1020 ~ 60179 ~ 4000300420 ~ 60OuiNon
1 22 jours 1020 ~ 60179 ~ 4000300420 ~ 60OuiOui
1 22 jours 1025 ~ 65215 ~ 4000500525 ~ 65NonNon
1 22 jours 1025 ~ 65215 ~ 4000500525 ~ 65NonOui
1 22 jours 1025 ~ 65215 ~ 4000500525 ~ 65OuiNon
1 22 jours 1025 ~ 65215 ~ 4000500525 ~ 65OuiOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soufflets Application Standard / Servo Motor / Stepping Motor Caractéristique High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia
Max. Vitesse de rotation(tr/min) 1500 Désalignement latéral admissible(mm) 5 Désalignement angulaire admissible(deg) 1,5
Matériau de pièce des soufflets Stainless Steel

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique