Roulettes de transport en inox (H120) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes de transport en inox (H120)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • H120.A90
  • Roulettes de transport en inox (H120)
  • H120.B26
  • H120.B43

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H120.A90.080
H120.A90.100
H120.A90.125
H120.A90.150
H120.A90.200
H120.B26.080
H120.B26.100
H120.B26.125
H120.B26.150
H120.B26.200
H120.B43.100
H120.B43.125
H120.B43.150
H120.B43.200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

41.58 €

10 2 jours 10880,01 à 140,0095808030

41.46 €

21.97 €

1 Jour même

Stock

12780,01 à 140,00958010030

52.44 €

1 3 jours 15580,01 à 140,00958012537.5

70.80 €

4 2 jours 192220,01 à 320,0012910615040

96.84 €

4 2 jours 240220,01 à 320,0012910620050

41.92 €

1 3 jours 10880,01 à 140,0095808028

41.44 €

1 3 jours 12780,01 à 140,00958010030

52.78 €

1 3 jours 15580,01 à 140,00958012532

78.70 €

1 3 jours 192140,01 à 220,0012910615035

104.42 €

1 3 jours 240140,01 à 220,0012910620045

42.02 €

1 3 jours 12735.01 à 80.00958010030

45.64 €

1 3 jours 15580,01 à 140,00958012535

76.84 €

1 3 jours 19280,01 à 140,0012910615040

95.72 €

1 3 jours 240140,01 à 220,0012910620050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante

Assistance technique