KCU, Coupleur du tube, raccords auto-équilibrants, "Y" égal (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

KCU, Coupleur du tube, raccords auto-équilibrants, "Y" égal
One-touch fitting used for branch connection.
[Features]
· Streamlines and reduces labor for piping work.
· One-touch fitting that stops air flow when detached. (Built-in self-sealing mechanism)
· Specification not acceptable for copper (electroless nickel plating).
· Standard specification includes sealant.
· Includes check on branch port side only.
[Applications]
· Used to branch line in the same direction.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Union "Y" Fitting: KCU Specifications

KCU External Appearance

KCU External Appearance

KCU outline drawing

KCU Outline Drawing

(Unit: mm)

Applicable tubing
Outer diameter (mm)
Model øDNote) L1 L2 P Q M1 M2 Effective cross-sectional area
(mm2)
Weight
g
Nylon Urethane
4 KCU04-00 10.4 43.1 27.3 10.4 10.6 18 16 3.7 3.7 8
6 KCU06-00 12.8 48 31.2 12.8 12.5 19 17 10.0 10.0 14
8 KCU08-00 15.2 57.6 38.9 15.2 14.7 21.5 18.5 21.7 15.1 22
10 KCU10-00 18.5 65.2 44.9 18.5 17.1 24 21 33.3 25.6 37
12 KCU12-00 20.9 70.1 48.8 20.9 19.1 25.5 22 48.9 38.7 49

Note) øD is the maximum diameter.

Tube Coupler KC Series Specifications

KC Series Structural Drawing

KC Series Structural Drawing

Usable fluids Air
Maximum operating pressure 1 MPa
Proof pressure 3 MPa
Ambient and fluid temperature -5 to 60°C (no freezing)
Thread Mounting section JIS B0203 (taper thread for piping)
JIS B0205 (metric coarse thread)
Nut part JIS B0205 (metric fine thread)
Screw section seal (standard) With sealant
Copper-free specification (standard) Brass parts are all electroless nickel plated.

Applicable tubing

Tube materials Nylon, soft nylon, polyurethane
Tube outer diameter ø4, ø6, ø8, ø10, ø12

Principle Part Materials

Body C3604, PBT
Stud C3604 (thread portion)
Chuck/spring SUS304
Guide SUS304, PBT
Collet / Release button POM
Valve/retainer POM
Stopper C3604, POM
Seal/O-Ring NBR
Gasket SUS304/NBR
Référence pièce
KCU04-00
KCU06-00
KCU08-00
KCU10-00
KCU12-00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

14.00 €

10 4 jours 4

14.00 €

10 4 jours 6

14.34 €

10 4 jours 8

17.98 €

10 26 jours 10

17.98 €

10 4 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Air
Matériau du corps principal PP Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Raccord union, diam. identique Raccord en Y Couleur Noir Couleur du bouton de déverrouillage Bleu

Assistance technique