KGT-DD, Raccords instantanés en acier inox, Té à diamètres différents (Numéros de référence)

KGT-DD, Raccords instantanés en acier inox, Té à diamètres différents
SMC One-Touch fitting.

[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as for cleaning food processing machines where water or salt water splashes. Also, suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.

[Applications]
· Used to connect tubes in 90° directions on both sides, reducing the size of tubes.


(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour les détails de la forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Different Diameter Tee: KGT Outline Drawing And Dimensions

Different Diameter Tee: KGT outline drawing

Different Diameter Tee: KGT outline drawing

Applicable tubing outer diameter
(mm)
Model øD1Note) øD2 L1 L2 Q M1 M2 Effective cross-sectional area
(mm2)
Weight
g
(a) (b) Nylon Urethane
4 6 KGT04-06 12.8 10.4 19.5 18 4.5 17 16 7.1 6.5 5
6 8 KGT06-08 15.2 12.8 22.5 20 5.3 18.5 17 16.4 16.4 8
8 10 KGT08-10 18.5 15.2 26.5 23 6 21 18.5 36 27.2 14
10 12 KGT10-12 20.9 18.5 28.5 26.5 6.8 22 21 56 44.5 21

Note) øD1 is the maximum diameter.

One-Touch Fitting Stainless Steel KG Series Common Specifications (Reference)

Structure

KG Series structure

KG Series structure

Applicable Tubing

Tube materials FEP, PFA, nylon, soft nylonNote 1), polyurethane
Tube outer diameter ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.

Specifications

Usable fluids Air, waterNote 2)
Operating pressure rangeNote 3) -100 kPa to 1 MPa
Proof pressure 3 MPa
Ambient and fluid temperature -5 to 60°C, if water is used then 0 to 40°C (no freezing)
Thread Mounting section JIS B 0203 (taper thread for piping)
JIS B 0205 (metric coarse thread)
Nut part JIS B 0205 (metric fine thread)
Thread sealant With sealantNote 4)Or, without sealants

Note 2) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 4) Add the suffix "S" to the part number if w/ seal is desired.

Principle Part Materials

Body SUS303, PBT
Stud SUS303 (thread portion)
Chuck SUS304
Guide SUS304, SUS303, PBT
Collet, release button POM
Seal, O-ring NBR
Gasket SUS304/NBR
Référence pièce
KGT04-06
KGT06-08
KGT08-10
KGT10-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

12.10 €

2 4 jours 4

16.18 €

2 4 jours 6

17.66 €

2 4 jours 8

19.56 €

2 11 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Union de différent diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Raccord union, diam. différent Raccord union réducteur en T Number of Connection Tubes(pc.) 3 Couleur Blanc
Spécifications Qualité ISO : 6 Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique