Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Speed Controller With One-Touch Fittings external appearance
Speed Controller With One-Touch Fittings component names
Model | Applicable tubing outer diameter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric size | Inch Size | ||||||||||||
3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1/8" | 5/32" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | |
AS1001F | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
AS2001F | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
AS2051F | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - |
AS3001F | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
AS4001F | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● |
Usable fluids | Air |
---|---|
Proof pressure | 1.5 MPa |
Max. operating pressure | 1 MPa |
Min. operating pressure | 0.1 MPa |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C (no freezing) |
Applicable tubing materialNote 1) | Nylon, soft nylon, polyurethane |
Note 1) Use caution at the max. operating pressure when using soft nylon or polyurethane tubing. (Refer to the catalog for details.)
Note 2) All brass components are electroless nickel plated.
Model | AS1001F | AS2001F | AS2051F | AS3001F | AS4001F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube outer diameter | Metric size | ø3.2, ø4, ø6 | ø4 | ø6 | ø6 | ø8 | ø6 | ø8 | ø10, ø12 | ø10 | ø12 |
Inch Size | ø1/8 ", ø5/32 "ø3/16 ", ø1/4 " | ø5/32 " | ø3/16 ", ø1/4 " | ø3/16 " | ø1/4 ", ø5/16 " | ø1/4 " | ø5/16 " | ø3/8 " | ø3/8 " | ø1/2 " | |
Controlled flow Free flow | Flow rate L/min (ANR) | 100 | 130 | 230 | 290 | 460 | 420 | 660 | 920 | 1,050 | 1,390 |
Sonic conductance dm3/(s·bar) | 0.28 | 0.36 | 0.64 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | |
Critical pressure ratio | Controlled flow | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
Free flow | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Note) Flow rate at a pressure of 0.5 MPa and a temperature of 20℃.
Structural Drawing
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body A | PBT | - |
2 | Handle | PBT | - |
3 | Body B | Brass | Electroless nickel plating |
4 | Needle | Brass | Electroless nickel plating |
5 | Needle guide | Brass | Electroless nickel plating |
6 | Lock nut | SteelNote 1) | Zinc chromate plated |
7 | Panel nut | Brass | Electroless nickel plating |
8 | U-seal | HNBR | - |
9 | Spacer | - | - |
10 | Cassette | - | - |
11 | Seal | NBR | - |
12 | O-ring | NBR | - |
Note 1) Option: The round lock nut is made of electroless nickel-plated brass.
*See the manufacturer's catalog for information other than the above.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de contrôle | Matériau du filetage | Option de contre-écrou | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.18 € | 1 | 11 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | - | 1/8 | M5 Standard | Aucun | ||
11.90 € | 1 | 11 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | - | 5/32 | M5 Standard | Aucun | ||
11.81 € | 1 | 4 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 4 | - | M5 standard | Aucun | ||
11.81 € | 1 | 11 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou rond | 4 | - | M5 Standard | Aucun | ||
15.27 € | 1 | 11 jours | Régulation en sortie | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | M5 standard | Sans lubrification (joint d´étanchéité de revêtement de fluor) + papillon des gaz (sans clapet anti-retour) | ||
12.81 € | 1 | 11 jours | Régulation en sortie | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | M5 standard | Throttle valve (no check valve) | ||
11.81 € | 1 | 4 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 6 | - | M5 standard | Aucun | ||
12.44 € | 1 | 29 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou rond | 6 | - | M5 Standard | Aucun | ||
15.27 € | 1 | 11 jours | Régulation en sortie | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | M5 standard | Sans lubrification (joint d´étanchéité de revêtement de fluor) + papillon des gaz (sans clapet anti-retour) | ||
12.81 € | 1 | 57 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 6 | - | M5 Standard | Limiteur (sans clapet antiretour) | ||
11.85 € | 1 | 11 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | - | 1/4 | M5 Standard | Aucun | ||
12.03 € | 1 | 11 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 3.2 | - | M5 Standard | Aucun | ||
14.25 € | 1 | 6 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou rond | 3.2 | - | M5 Standard | Aucun | ||
14.87 € | 1 | 11 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | - | 5/32 | 1/8 Standard | Aucun | ||
14.87 € | 1 | 4 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 4 | - | 1/8 standard | Aucun | ||
17.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou rond | 4 | - | 1/8 Standard | Aucun | |
21.68 € | 1 | 6 jours | Régulation en sortie | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | Sans lubrification (joint d´étanchéité de revêtement de fluor) + papillon des gaz (sans clapet anti-retour) | ||
15.60 € | 1 | 98 jours | Régulation en sortie | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
14.85 € | 1 | 29 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | - | 3/16 | 1/8 Standard | Aucun | ||
14.87 € | 1 | 4 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 6 | - | 1/8 standard | Aucun | ||
15.68 € | 1 | 11 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou rond | 6 | - | 1/8 Standard | Aucun | ||
18.27 € | 1 | 11 jours | Régulation en sortie | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | Sans lubrification (joint d´étanchéité de revêtement de fluor) + papillon des gaz (sans clapet anti-retour) | ||
16.27 € | 1 | 23 jours | Régulation en sortie | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
17.26 € | 1 | 23 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | - | 3/16 | 1/4 Standard | Aucun | ||
17.26 € 11.39 € | 1 |
4 jours
Stock | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 6 | - | 1/4 standard | Aucun | ||
20.54 € | 1 | 6 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou rond | 6 | - | 1/4 Standard | Aucun | ||
20.63 € | 1 | 23 jours | Régulation en sortie | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | Sans lubrification (joint d´étanchéité de revêtement de fluor) + papillon des gaz (sans clapet anti-retour) | ||
19.69 € | 1 | 24 jours | Régulation en sortie | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
17.26 € | 1 | 11 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | - | 1/4 | 1/4 Standard | Aucun | ||
17.26 € 11.39 € | 1 |
4 jours
Stock | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 8 | - | 1/4 standard | Aucun | ||
18.63 € | 1 | 23 jours | Régulation en sortie | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
17.26 € | 1 | 11 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | - | 5/16 | 1/4 Standard | Aucun | ||
24.27 € | 1 | 11 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 6 | - | 3/8 Standard | Aucun | ||
24.27 € | 1 | 29 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou rond | 6 | - | 3/8 Standard | Aucun | ||
27.60 € | 1 | 24 jours | Régulation en sortie | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | Sans lubrification (joint d´étanchéité de revêtement de fluor) + papillon des gaz (sans clapet anti-retour) | ||
24.27 € | 1 | 11 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | - | 1/4 | 3/8 Standard | Aucun | ||
24.27 € | 1 | 4 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 8 | - | 3/8 standard | Aucun | ||
24.27 € | 1 | 11 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou rond | 8 | - | 3/8 Standard | Aucun | ||
29.16 € | 1 | 24 jours | Régulation en sortie | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | Sans lubrification (joint d´étanchéité de revêtement de fluor) + papillon des gaz (sans clapet anti-retour) | ||
24.27 € 16.02 € | 1 |
4 jours
Stock | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 10 | - | 3/8 standard | Aucun | ||
24.27 € | 1 | 29 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou rond | 10 | - | 3/8 Standard | Aucun | ||
26.79 € | 1 | 24 jours | Régulation en sortie | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
24.27 € | 1 | 11 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | - | 3/8 | 3/8 Standard | Aucun | ||
25.39 € | 1 | 11 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 12 | - | 3/8 Standard | Aucun | ||
26.74 € | 1 | 24 jours | Régulation en sortie | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
32.76 € | 1 | 11 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 10 | - | 1/2 standard | Aucun | ||
36.68 € | 1 | 24 jours | Régulation en sortie | - | Contre-écrou heaxgonal | - | - | - | Sans lubrification (joint d´étanchéité de revêtement de fluor) + papillon des gaz (sans clapet anti-retour) | ||
32.76 € | 1 | 11 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | - | 3/8 | 1/2 standard | Aucun | ||
32.76 € | 1 | 4 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | 12 | - | 1/2 standard | Aucun | ||
32.76 € | 1 | 29 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou rond | 12 | - | 1/2 standard | Aucun | ||
32.76 € | 1 | 11 jours | Régulation en sortie / en entrée | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Contre-écrou heaxgonal | - | 1/2 | 1/2 standard | Aucun |
Loading...
Type | Régulateur de vitesse | Forme du corps principal | Type à coude à connexion directe de vérin | Type de raccord | Accouplement à simple pression des deux côtés |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Type à bouton | Résine |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Méthode de contrôle
Matériau du filetage
Option de contre-écrou
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Body Size
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles