Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Union "Y" KAU external view
Union "Y" KAU dimensional drawing (unit: mm)
Applicable tubing outer diameter (mm) | Model | øD | L1 | L2 | P | Q | M | Effective cross-sectional area (mm2) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soft Nylon | Urethane | |||||||||
3.2 | KAU23-00 | 9.6 | 33 | 17.5 | 9.6 | 9 | 15.5 | 3.4 | 2.9 | 5 |
4 | KAU04-00 | 10.4 | 34 | 18 | 10.4 | 9.7 | 16 | 4.2 | 4.2 | 7 |
6 | KAU06-00 | 12.8 | 37 | 20 | 12.8 | 11.7 | 17 | 13.4 | 13.4 | 9 |
8 | KAU08-00 | 15.2 | 42.5 | 24.5 | 15.2 | 13.7 | 18.5 | 17.7 | 17.7 | 11 |
10 | KAU10-00 | 18.5 | 48 | 27.5 | 18.5 | 16.1 | 21 | 28.4 | 28.4 | 16 |
12 | KAU12-00 | 20.9 | 51 | 30 | 20.9 | 18.1 | 22 | 45.4 | 45.4 | 23 |
Units: mm
Usable fluids | Air |
---|---|
Operating pressure range | -100 kPa to 1 MPa |
Proof pressure | 3 MPa |
Ambient and fluid temperature | 0 to 40°C |
Thread | Uni thread JIS B0209 (metric coarse thread) |
Seal (thread portion) | Gasket |
Copper-free | Brass parts are all electroless nickel plated. |
Surface resistance | 104 to 107 Ω |
Body | C3604/PBT |
---|---|
Stud | C3604 |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304/C3604/PBT |
Collet / Release button | PBT |
Seal/O-Ring | NBR |
Gasket | SUS304/NBR |
Référence pièce
|
---|
KAU04-00 |
KAU06-00 |
KAU08-00 |
KAU10-00 |
KAU12-00 |
KAU23-00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | |
---|---|---|---|---|---|
5.39 € | 10 | 4 jours | 4 | ||
5.11 € | 10 | 4 jours | 6 | ||
6.21 € | 10 | 11 jours | 8 | ||
7.40 € | 5 | 11 jours | 10 | ||
9.48 € | 5 | 11 jours | - | ||
8.29 € | 10 | 11 jours | - |
Loading...
Type | À simple effet | Type à raccord | Union de même diamètre | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PP | Application | Standard/Mini | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) |
Raccord union, diam. identique | Raccord en Y | Number of Connection Tubes(pc.) | 3 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles