KQ2TY, Raccords instantanés de couleur blanche - Raccordo a quattro vie di riduzione (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

KQ2TY, Raccords instantanés de couleur blanche - Raccordo a quattro vie di riduzione
A one-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion/removal.
· Compact and lightweight.
· Can be used with a vacuum pressure of -100 kPa or more.
· Body shape: Total of 51 models.
· Thread part material / surface treatment (with/without): 2 types.
· Available surface treatment: brass (no plating), brass + electroless nickel plating.
[Applications]
· Use to connect tubing for branching in 3 directions with the size reduced.

(i)Remarque

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Different Diameter Cross KQ2TY Outline Drawing And Dimensions

Different Diameter Cross KQ2TY outline drawing

Different Diameter Cross KQ2TY outline drawing

(Units: mm)

Applicable tube outer diameter (mm) Model øD1Release Button Dimensions (a) øD2Release Button Dimensions (b) L1L2Q M1M2øO øN Effective area (mm2) Minimum hole diameter Weight
g
(a) (b) X Y øX
(X)
Y Nylon Urethane
ø6 ø8 KQ2TY06-08A1 10.4 9.7 12 13.2 13 - 17.3 17.2 8.4 13.3 14.2 8 4.2 13.4 10.6 4.5 6.5

One-Touch Fitting KQ2 Series (Metric Size) Common Specifications (Reference)

Structure

One-Touch Fitting KQ2 Series (Metric Size) Structural Drawing

One-Touch Fitting KQ2 Series (Metric Size) Structural Drawing

Applicable Tubing

Tube materials FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane
Tube outer diameter (mm) ø3.2, ø4, ø6

Specifications

Usable fluids Air, water Note 1:
Operating pressure range Note 2: -100 kPa to 1 MPa
Guaranteed proof pressure (at 23°C) 3 MPa
Ambient temperature and fluid temperature -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing)
Thread Mounting section JIS B0203 (tapered pipe thread)
JIS B0205 (metric coarse thread)
Nut section JIS B0205 (metric fine thread)
Thread part seal Sealing agent included

Note 1: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.

Main Component Materials

Body C3604, PBT, PP, SUS303
Stud C3604 (thread part), SUS303 (thread part)
Chuck SUS304
Guide SUS304
Release button POM
Seal, O-ring NBR
Gasket SUS304, NBR
Référence pièce
KQ2TY06-08A
KQ2TY06-08A1
KQ2TY06-08A-X35
KQ2TY08-10A
KQ2TY10-12A
KQ2TY10-12A-X35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

7.15 €

10 4 jours [Résine PP] PP-6Raccord de tube4BlancCercle parfaitGris clairS/O

10.44 €

10 26 jours [Résine PP] PP-6Raccord de tube4BlancEllipseGris clairS/O

8.02 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent)-5~ 60-------

8.23 €

10 4 jours [Résine PP] PP-8Raccord de tube4BlancCercle parfaitGris clairS/O

10.29 €

5 26 jours [Résine PP] PP-10Raccord de tube4BlancCercle parfaitGris clairS/O

11.44 €

5 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent)-5~ 60-------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Union de différent diamètre Fluide applicable Eau / Air
Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Raccord union, diam. différent Croix de réduction

Assistance technique