Poignée en acier inoxydable (EO-26) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignée en acier inoxydable  (EO-26)
  • Remise sur volume
Profilé ovale acier inoxydable 1.4307. Surface tribofinie, brillante, satinée et électropolie.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EO-26.120.36
EO-26.120.38
EO-26.160.36
EO-26.160.38
EO-26.180.36
EO-26.180.38
EO-26.F120.36
EO-26.F120.38
EO-26.F160.36
EO-26.F160.38
EO-26.F180.36
EO-26.F180.38
EO-26.F250.36
EO-26.F250.38
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Traitement de surface du corps principal Méthode de montage Distance de vissage A
(mm)
Fixation M Traitement de surface Version

60.16 €

1 Disponible 12 jours 10120Polissage électrolytiqueTaraudé120M8Sablé, électropoliB

70.18 €

1 Disponible 12 jours 10120Enduit brosséTaraudé120M8Brossé, électropoliC

70.28 €

1 Disponible 12 jours 10160Polissage électrolytiqueTaraudé160M8Sablé, électropoliB

81.36 €

1 Disponible 12 jours 10160Enduit brosséTaraudé160M8Brossé, électropoliC

74.42 €

1 Disponible 12 jours 10180Polissage électrolytiqueTaraudé180M8Sablé, électropoliB

86.50 €

1 Disponible 12 jours 10180Enduit brosséTaraudé180M8Brossé, électropoliC

86.62 €

1 Disponible 12 jours 10120Polissage électrolytiqueTrou rond120M6Sablé, électropoliB

106.48 €

1 Disponible 12 jours 10120Enduit brosséTrou rond120M6Brossé, électropoliC

96.60 €

1 Disponible 12 jours 10160Polissage électrolytiqueTrou rond160M6Sablé, électropoliB

118.36 €

1 Disponible 12 jours 10160Enduit brosséTrou rond160M6Brossé, électropoliC

100.64 €

1 Disponible 12 jours 10180Polissage électrolytiqueTrou rond180M6Sablé, électropoliB

124.42 €

1 Disponible 12 jours 10180Enduit brosséTrou rond180M6Brossé, électropoliC

118.50 €

1 Disponible 12 jours 10250Polissage électrolytiqueTrou rond250M6Sablé, électropoliB

146.14 €

1 Disponible 12 jours 10250Enduit brosséTrou rond250M6Brossé, électropoliC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal EN 1.4301 Équiv. Hauteur H(mm) 55 Charge appliquée(N) 1000
Épaisseur de la poignée D(mm) 26 Forme de la section transversale de la poignée Autres Matière 1.4307 (304L)

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique