Rondelle de glissière poly, découpe (e-bague) / LLC-0000-00 (Numéros de référence)

Rondelle de glissière poly, découpe (e-bague) / LLC-0000-00
[Inner diameter] 1.3/1.8/2.2/2.8/3.8/4.8/6.0/7.0/8.0
[Material] Poly Slider
[Color] Black
[Heat Resistant Temperature] 1.82 MPa: 65°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LLC-0204-02
LLC-0204-05
LLC-0205-02
LLC-0205-05
LLC-0235-02
LLC-0235-05
LLC-0306-02
LLC-0306-05
LLC-0307-02
LLC-0307-05
LLC-0407-02
LLC-0407-05
LLC-0408-02
LLC-0408-05
LLC-0465-02
LLC-0465-05
LLC-0507-02
LLC-0507-05
LLC-0508-02
LLC-0508-05
LLC-0509-02
LLC-0509-05
LLC-0695-05
LLC-0711-05
LLC-0812-05
LLC-1603-02
LLC-1603-05
LLC-1604-02
LLC-1604-05
LLC-1635-02
LLC-1635-05
LLC-2504-02
LLC-2504-05
LLC-2505-02
LLC-2505-05
LLC-2506-02
LLC-2506-05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Épaisseur t
(mm)
Unité de vente Diamètre extérieur
(φ)

0.16 €

50 13 jours 102.10.25Boîte / paquet4

0.16 €

50 13 jours 102.10.5Boîte / paquet4

0.16 €

50 13 jours 102.10.25Boîte / paquet5

0.16 €

50 13 jours 102.10.5Boîte / paquet5

0.16 €

50 13 jours 102.10.25Boîte / paquet3.5

0.16 €

50 13 jours 102.10.5Boîte / paquet3.5

0.16 €

50 13 jours 103.10.25Boîte / paquet6

0.16 €

50 13 jours 103.10.5Boîte / paquet6

0.16 €

50 13 jours 103.10.25Boîte / paquet7

0.16 €

50 13 jours 103.10.5Boîte / paquet7

0.16 €

50 13 jours 104.10.25Boîte / paquet7

0.16 €

50 13 jours 104.10.5Boîte / paquet7

0.16 €

50 13 jours 104.10.25Boîte / paquet8

0.16 €

50 13 jours 104.10.5Boîte / paquet8

0.16 €

50 13 jours 104.10.25Boîte / paquet6.5

0.16 €

50 13 jours 104.10.5Boîte / paquet6.5

0.16 €

50 13 jours 1050.25Boîte / paquet7

0.16 €

50 13 jours 1050.5Boîte / paquet7

0.16 €

50 13 jours 1050.25Boîte / paquet8

0.16 €

50 13 jours 1050.5Boîte / paquet8

0.16 €

50 13 jours 1050.25Boîte / paquet9

0.16 €

50 13 jours 1050.5Boîte / paquet9

0.17 €

50 13 jours 106.20.5Boîte / paquet9.5

0.17 €

50 13 jours 107.10.5Boîte / paquet11

0.17 €

50 13 jours 108.20.5Boîte / paquet12

0.16 €

50 13 jours 101.60.25Boîte / paquet3

0.16 €

50 13 jours 101.60.5Boîte / paquet3

0.16 €

50 13 jours 101.60.25Boîte / paquet4

0.16 €

50 13 jours 101.60.5Boîte / paquet4

0.16 €

50 20 jours 101.60.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)3.5

0.16 €

50 13 jours 101.60.5Boîte / paquet3.5

0.16 €

50 13 jours 102.50.25Boîte / paquet4

0.16 €

50 13 jours 102.50.5Boîte / paquet4

0.16 €

50 13 jours 102.50.25Boîte / paquet5

0.16 €

50 13 jours 102.50.5Boîte / paquet5

0.16 €

50 13 jours 102.50.25Boîte / paquet6

0.16 €

50 13 jours 102.50.5Boîte / paquet6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Résine
Traitement de surface NA Matériau, résine Polyslider Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique