Jeu de vis à tête cylindrique, laiton (SW inclus) / B-0000-SB (Numéros de référence)

Jeu de vis à tête cylindrique, laiton (SW inclus) / B-0000-SB
[Nominal of Thread (M)] 3/4
Button Head Screw
[Material] Brass
[Processing] Black Nickel Plating (Black Ni)
Spring Washer (SW)
[Material] Phosphor Bronze
[Processing] Black Nickel Plating (Black Ni)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-0304-SB
B-0305-SB
B-0306-SB
B-0308-SB
B-0310-SB
B-0312-SB
B-0315-SB
B-0406-SB
B-0408-SB
B-0410-SB
B-0412-SB
B-0415-SB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Pas
(mm)

0.19 €

50 13 jours 10340.5

0.19 €

50 13 jours 10350.5

0.20 €

50 13 jours 10360.5

0.25 €

50 13 jours 10380.5

0.25 €

50 13 jours 103100.5

0.26 €

50 13 jours 103120.5

0.28 €

50 13 jours 103150.5

0.28 €

50 13 jours 10460.7

0.34 €

50 13 jours 10480.7

0.36 €

50 13 jours 104100.7

0.36 €

50 13 jours 104120.7

0.39 €

50 13 jours 104150.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Laiton Traitement de surface Placage nickel noir
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Rondelle incluse
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard Type à vis Filet complet

Assistance technique