Entretoises hexagonales / plastique / filetage extérieur, filetage intérieur / BS-E (Numéros de référence)

Entretoises hexagonales / plastique / filetage extérieur, filetage intérieur / BS-E
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4/5
Main Body
[Material] Duracon (POM)
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)
Threaded
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BS-2010E
BS-2010WE
BS-2030E
BS-2610E
BS-306E
BS-307E
BS-308E
BS-310E
BS-311E
BS-312E
BS-315E
BS-316E
BS-318E
BS-320E
BS-325E
BS-330E
BS-340E
BS-345E
BS-408E
BS-410E
BS-412E
BS-415E
BS-420E
BS-515E
BS-535E
BS-570E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéplats B
(mm)
Longueur L
(mm)

2.40 €

20 6 jours 10410

2.62 €

1 6 jours 10410

0.79 €

50 6 jours 10430

2.31 €

20 6 jours 10510

0.45 €

50 20 jours 105.56

0.44 €

50 6 jours 105.57

5.35 €

1.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

105.58

0.45 €

50 6 jours 105.510

0.53 €

50 6 jours 105.511

5.34 €

1.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

105.512

0.55 €

50 6 jours 105.515

2.54 €

20 6 jours 105.516

0.54 €

50 20 jours 105.518

0.48 €

50 6 jours 105.520

5.45 €

1.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

105.525

0.64 €

50 6 jours 105.530

0.72 €

50 6 jours 105.540

0.70 €

0.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

105.545

2.54 €

20 6 jours 1078

5.44 €

1.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

10710

0.58 €

50 20 jours 10712

2.34 €

20 6 jours 10715

0.65 €

50 6 jours 10720

0.84 €

50 20 jours 10815

1.09 €

10 20 jours 10835

1.63 €

10 20 jours 10870

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagone Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage mâle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Matériau Résine Traitement de surface NA Type de montant Plein
Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA Trou de ventilation des gaz NA
Détails des matériaux Duracon (POM)

Assistance technique