Petite vis à tête bombée cruciforme, type S (3 broches)【1,000-3,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Petite vis à tête bombée cruciforme, type S (3 broches)
[Basic Shape] Standard (Round)
[Mounting Hole Shape] Phillips
[Material] Steel
[Nominal of Thread (M)] 3/4
[Length L (mm)] 6/8/10
[Detailed Shape] Bind
[Tip Shape] Indented Tip
[Thread Ridge Type] Metric Coarse
[Sales Unit] Box/Package
[Surface Processing] Trivalent White

(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPBDH-ST3W-M4-8
CSPBDH-ST3W-M4-10
CSPBDHA-ST3W-M3-6
CSPBDHA-ST3W-M3-8
CSPBDHA-ST3W-M4-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)

47.34 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1048

33.40 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10410

56.13 €

3,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1036

56.13 €

3,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1038

36.15 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10412

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête bombée Matériau Acier Traitement de surface Trivalent blanc
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Cuvette Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard Type à vis Filet complet

Assistance technique