Vis fraisée, tête plate / cruciforme【1-2,500 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Vis fraisée, tête plate / cruciforme
  • Remise sur volume
[Basic Shape] Standard (Round)
[Mounting Hole Shape] Phillips/Flathead
[Material] Steel/Stainless Steel
[Nominal of Thread (M)] 3/4
[Length L (mm)] 8
[Detailed Shape] Countersunk
[Tip Shape] Flat Tip
[Thread Ridge Type] Metric Coarse
[Sales Unit] Individual (can be purchased from one piece) / Box / Package
[Surface Processing] None / Bright Chromate Plating / Chromate Plating / Trivalent White / Trivalent Black / Nickel Plating / Head Paint (White)
[Pitch] 0.5/0.7

(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSBCSH-ST3B-M4-8
CSBCSH-ST3W-M3-8
CSBCSH-ST3W-M4-8
CSBCSH-STC-M4-8
CSBCSH-STN-M3-8
CSBCSH-STN-M4-8
CSBCSH-STU-M3-8
CSBCSH-STU-M4-8
CSBCSH-SUS-M3-8
CSBCSH-SUS-M4-8
CSBCSH-SUSTHW-M4-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Niveau de résistance (acier) Niveau de résistance (acier inoxydable) Unité de vente

143.53 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 104[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent noir0.74.8-Boîte / paquet

79.79 €

2,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.54.8-Boîte / paquet

112.62 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.74.8-Boîte / paquet

119.19 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours -4[Acier] Acier[Placage chrome] Placage chromé0.74.8-Boîte / paquet

88.03 €

2,500 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 103[Acier] Acier[Placage au nickel] Placage nickel0.54.8-Boîte / paquet

126.24 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 104[Acier] Acier[Placage au nickel] Placage nickel0.74.8-Boîte / paquet

82.54 €

2,500 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours -3[Acier] Acier[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant0.54.8-Boîte / paquet

119.19 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours -4[Acier] Acier[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant0.74.8-Boîte / paquet

1.73 €

1 Disponible 6 jours 103[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/A0.5-A2-50Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.79 €

1 Disponible 6 jours 104[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/A0.7-A2-50Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

278.83 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 104[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Peinture blanche] Peinture de tête (blanc)0.7-A2-50Boîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Longueur L (mm)(mm) 8 Forme du trou de montage Tête plate ou à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Application Standard Type à vis Filet complet

Assistance technique