Écrou haut, vis à pas à gauche【1-75 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Écrou haut, vis à pas à gauche
  • Remise sur volume
[Material] Steel
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (M)] 16/24
[Application/Function] Standard
[Thread Ridge Type] Metric Coarse
[Sales Unit] Individual (can be purchased from one piece) / Box / Package

(i)Remarque

  • Il existe quelques différences de manipulation par rapport à ce qui est indiqué dans le tableau standard. Nous demandons votre compréhension au préalable.
  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HNH-ST-ML16-20
HNH-ST-ML16-25
HNH-ST-ML16-30
HNH-ST-ML16-40
HNH-ST-ML16-50
HNH-ST-ML24-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Unité de vente Hauteur
(mm)

83.08 €

75 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1016Boîte / paquet20

2.46 €

1 Disponible 6 jours 1016Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)25

2.89 €

1 Disponible 6 jours 1016Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)30

3.83 €

1 Disponible 6 jours 1016Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)40

4.19 €

1 Disponible 6 jours 1016Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)50

6.40 €

1 6 jours 1024Boîte / paquet50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement de surface N/A Type de filetage Métrique, gros filet (gauche)
Applications, fonctions Standard Traitement de surface (détails) N/A

Assistance technique