Boulon hexagonal en acier, classification de la résistance 10.9 (filetage fin / P-1.5)【1-160 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Boulon hexagonal en acier, classification de la résistance 10.9 (filetage fin / P-1.5)
[Nominal] 12/14
[Material] Steel
[Surface Processing] None / Bright Chromate Plating / Chromate Plating / Nickel Plating / Black Chromate / Trivalent White / Trivalent Black / Trivalent Stainless Coating

(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNHP1.5-ST-M12-75
HXNHP1.5-STT3SC-M12-20
HXNHP1.5-STT3SC-M12-25
HXNHP1.5-STT3SC-M12-30
HXNHP1.5-STT3SC-M12-35
HXNHP1.5-STT3SC-M12-40
HXNHP1.5-STT3SC-M12-45
HXNHP1.5-STT3SC-M12-50
HXNHP1.5-STT3SC-M12-55
HXNHP1.5-STT3SC-M12-60
HXNHP1.5-STT3SC-M12-70
HXNHP1.5-STT3SC-M12-75
HXNHP1.5-STT3SC-M12-80
HXNHP1.5-STT3SC-M12-90
HXNHP1.5-STT3SC-M12-100
HXNHP1.5-STT3SC-M12-110
HXNHP1.5-STT3SC-M12-120
HXNHP1.5-STT3SC-M12-130
HXNHP1.5-STT3SC-M12-140
HXNHP1.5-STT3SC-M12-150
HXNHP1.5-STT3SC-M24-70
HXNHP1.5-STT3SC-M24-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Traitement de surface Unité de vente

125.27 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101275[Non fourni] N/ABoîte / paquet

258.23 €

160 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101220[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalentBoîte / paquet

270.47 €

160 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101225[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalentBoîte / paquet

273.67 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101230[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalentBoîte / paquet

274.38 €

140 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101235[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalentBoîte / paquet

272.30 €

130 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101240[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalentBoîte / paquet

278.57 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101245[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalentBoîte / paquet

276.81 €

110 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101250[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalentBoîte / paquet

277.56 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101255[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalentBoîte / paquet

289.35 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101260[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalentBoîte / paquet

290.56 €

90 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101270[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalentBoîte / paquet

272.94 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101275[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalentBoîte / paquet

291.14 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101280[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalentBoîte / paquet

283.05 €

70 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101290[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalentBoîte / paquet

253.35 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1012100[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalentBoîte / paquet

746.83 €

110 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1012110[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

9.27 €

1 15 jours 1012120[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

833.51 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1012130[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalentBoîte / paquet

661.94 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1012140[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

726.39 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1012150[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalentBoîte / paquet

648.97 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 102470[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalentBoîte / paquet

591.63 €

35 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 102475[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalentBoîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Acier Forme du trou de montage N/A
Pas(mm) 1.5 Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique fin
Application Standard Type à vis Filet complet

Assistance technique