Vis étanche à tête goutte de suif (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FS-SUTS/SR-5X8SUS

Référence pièce
FS-SUTS/SR-5X8SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

15.66 €

1 Disponible 10 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Bombée Vis nominale (M) 5 Longueur L (mm)(mm) 8
Matériau Acier inoxydable (acier inoxydable × M7) Traitement de surface NA Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
Pas(mm) 0.8 FORME D'EMBOUT Extrémité arrondie Forme supplémentaire Revêtement avec agent de prévention contre le desserrage
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Application Standard / Prévention des chutes Type à vis Filet complet Matériau de la garniture d'étanchéité SR (silicone)

Vous vous trouvez sur la page de Vis étanche à tête goutte de suif, le numéro d'article est le suivant: FS-SUTS/SR-5X8SUS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FS-SUTS/SR-5X8SUS.

Assistance technique