Tampons butée caoutchouc-métal / cylindrique / NR / A55 / 25150 / HALDER (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Tampons butée caoutchouc-métal / cylindrique / NR / A55 / 25150 / HALDER
  • En promotion
Utilisables comme butée élastique fin de course, pied d'appui etc.
La dureté est de 55 – 5° Shore A. Autres duretés (40 – 5° Shore A et 70 – 5° Shore A) sur demande.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rubber Endstop Buffers • cylindrical, EH 25150.

Product Description

To be used as an elastic end-stop, bearing foot etc.
The hardness is 55 ±5° shore A. Further shore hardnesses (40 ±5° shore A and 70 ±5° shore A) on request.

Material

Support washer
• Steel, zinc-plated, blue chromated
• Stainless steel 1.4301
Threaded bushing
• Steel, zinc-plated, blue chromated
• Stainless steel 1.4301
Body
• Rubber natural caoutchouc (NR), black
Screw
• Steel, zinc-plated, blue chromated
• Stainless steel 1.4301

Further products

• Support Legs, Impact cushioning

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsSpring
rate R

~
Load capacity
max.
Spring range
~
Operating temperature rangeWeightArt. No.
d1l1d2l2st min.max.  
[mm][N/mm][N][mm][°C][g] 
with female thread – picture 1, steel
1010M 41.24.024592.50-30801.725150.0306
1515M 41.44.0642413.75-30804.625150.0309
1520M 41.44.0572875.00-30805.725150.0310
2015M 62.05.0772893.75-308010.025150.0321
2020M 62.05.0603025.00-308010.025150.0322
2025M 62.05.0482976.25-308013.025150.0323
2515M 62.05.01636123.75-308014.025150.0326
2520M 62.05.01125605.00-308020.025150.0327
2530M 62.05.0685097.50-308020.025150.0328
3015M 82.06.52949343.75-308020.025150.0331
3020M 82.06.51859245.00-308030.025150.0332
3030M 82.06.51178767.50-308030.025150.0333
4020M 82.06.524712355.00-308050.025150.0341
4030M 82.06.521316007.50-308055.025150.0342
4040M 82.06.5182182010.00-308080.025150.0343
5020M102.07.051725875.00-308080.025150.0351
5030M102.07.032724537.50-3080100.025150.0352
5040M102.07.0247246810.00-3080120.025150.0353
6030M102.07.046735007.50-3080140.025150.0361
6050M102.07.0269336712.50-3080210.025150.0362
7040M103.07.0410410010.00-3080260.025150.0371
7055M103.07.0327450013.75-3080340.025150.0372
7530M123.09.060045007.50-3080210.025150.0376
7540M123.09.0450450010.00-3080290.025150.0377
7550M123.09.0352440012.50-3080350.025150.0378
10040M163.016.0810810010.00-3080514.025150.0382
10050M163.016.0640800012.50-3080512.025150.0384
10060M163.016.0520780015.00-3080698.025150.0386
with screw – picture 2, steel
88M 361.020402.00-30801.025150.0403
1010M 4101.224592.50-30801.925150.0406
1015M 4101.221783.75-30802.425150.0407
1510M 4101.4771542.00-30804.025150.0408
1515M 4101.4642413.75-30805.025150.0409
1520M 4101.4572875.00-30806.225150.0410
1530M 4101.4483006.25-30808.025150.0411
2010M 6182.01263152.50-308010.025150.0421
2015M 6182.0772893.75-308010.025150.0422
2020M 6182.0603025.00-308013.025150.0423
2030M 6182.0382857.50-308020.025150.0424
2515M 6182.01636123.75-308018.025150.0426
2520M 6182.01125605.00-308020.025150.0427
2530M 6182.0685097.50-308025.025150.0428
3015M 8202.02949343.75-308028.025150.0431
3020M 8202.01859245.00-308032.025150.0432
3025M 8202.01308156.25-308038.025150.0433
3030M 8202.01178767.50-308043.025150.0434
4020M 8232.024712355.00-308055.025150.0441
4025M 8232.024715466.25-308060.025150.0442
4030M 8232.021316007.50-308073.025150.0443
4040M 8232.0182182010.00-308083.025150.0444
5020M10282.051725875.00-308090.025150.0451
5030M10282.032724537.50-3080118.025150.0452
5040M10282.0247246810.00-3080140.025150.0453
6020M10282.072636305.00-3080110.025150.0461
6040M10282.0340340010.00-3080195.025150.0462
7040M10273.0410410010.00-3080265.025150.0471
7055M10273.0327450013.75-3080357.025150.0472
7525M12373.075247006.25-3080223.025150.0476
7540M12373.0450450010.00-3080310.025150.0477
7550M12373.0352440012.50-3080340.025150.0478
10040M16413.0810810010.00-3080570.025150.0482
10050M16413.0640800012.50-3080656.025150.0484
10060M16413.0520780015.00-3080750.025150.0486
with female thread – picture 1, stainless steel
1010M 41.24.024592.50-30801.425150.1306
1515M 41.44.0642413.75-30804.525150.1309
1520M 41.44.0572875.00-30805.825150.1310
2015M 62.05.0772893.75-30808.125150.1321
2020M 62.05.0603025.00-30809.825150.1322
2025M 62.05.0482976.25-308012.025150.1323
2515M 62.05.01636123.75-308013.025150.1326
2520M 62.05.01125605.00-308016.025150.1327
2530M 62.05.0685097.50-308022.025150.1328
3015M 82.06.52949343.75-308019.025150.1331
3020M 82.06.51859245.00-308023.025150.1332
3030M 82.06.51178767.50-308031.025150.1333
4020M 82.06.524712355.00-308041.025150.1341
4030M 82.06.521316007.50-308054.025150.1342
4040M 82.06.5182182010.00-308069.025150.1343
5020M102.07.051725875.00-308075.025150.1351
5030M102.07.032724537.50-308098.025150.1352
5040M102.07.0247246810.00-3080118.025150.1353
6030M102.07.046735007.50-3080139.025150.1361
6050M102.07.0269336712.50-3080206.025150.1362
7040M103.07.0410410010.00-3080234.025150.1371
7055M103.07.0327450013.75-3080295.025150.1372
7530M123.09.060045007.50-3080201.025150.1376
7540M123.09.0450450010.00-3080261.025150.1377
7550M123.09.0352440012.50-3080312.025150.1378
10040M163.016.0810810010.00-3080513.025150.1382
10050M163.016.0640800012.50-3080607.025150.1384
10060M163.016.0520780015.00-3080695.025150.1386
with screw – picture 2, stainless steel
88M 361.020402.00-30801.025150.1403
1010M 4101.224592.50-30802.025150.1406
1015M 4101.221783.75-30802.625150.1407
1510M 4101.4771542.00-30805.025150.1408
1515M 4101.4642413.75-30806.025150.1409
1520M 4101.4572875.00-30807.025150.1410
1530M 4101.4483006.25-30809.025150.1411
2010M 6182.01263152.50-308012.025150.1421
2015M 6182.0772893.75-308013.025150.1422
2020M 6182.0603025.00-308016.025150.1423
2030M 6182.0382857.50-308019.025150.1424
2515M 6182.01636123.75-308019.025150.1426
2520M 6182.01125605.00-308021.025150.1427
2530M 6182.0685097.50-308027.025150.1428
3015M 8202.02949343.75-308030.025150.1431
3020M 8202.01859245.00-308034.025150.1432
3025M 8202.01308156.25-308038.025150.1433
3030M 8202.01178767.50-308042.025150.1434
4020M 8232.024712355.00-308053.025150.1441
4025M 8232.024715466.25-308060.025150.1442
4030M 8232.021316007.50-308066.025150.1443
4040M 8232.0182182010.00-308078.025150.1444
5020M10282.051725875.00-308090.025150.1451
5030M10282.032724537.50-3080112.025150.1452
5040M10282.0247246810.00-3080133.025150.1453
6020M10282.072636305.00-3080117.025150.1461
6040M10282.0340340010.00-3080184.025150.1462
7040M10273.0410410010.00-3080249.025150.1471
7055M10273.0327450013.75-3080310.025150.1472
7525M12373.075247006.25-3080214.025150.1476
7540M12373.0450450010.00-3080288.025150.1477
7550M12373.0352440012.50-3080342.025150.1478
10040M16413.0810810010.00-3080579.025150.1482
10050M16413.0640800012.50-3080674.025150.1484
10060M16413.0520780015.00-3080758.025150.1486

Application Example

Référence pièce
25150.0306
25150.0309
25150.0310
25150.0321
25150.0322
25150.0323
25150.0326
25150.0327
25150.0328
25150.0331
25150.0332
25150.0333
25150.0341
25150.0342
25150.0343
25150.0351
25150.0352
25150.0353
25150.0361
25150.0362
25150.0371
25150.0372
25150.0376
25150.0377
25150.0378
25150.0382
25150.0384
25150.0386
25150.0403
25150.0406
25150.0407
25150.0408
25150.0409
25150.0410
25150.0411
25150.0421
25150.0422
25150.0423
25150.0424
25150.0426
25150.0427
25150.0428
25150.0431
25150.0432
25150.0433
25150.0434
25150.0441
25150.0442
25150.0443
25150.0444
25150.0451
25150.0452
25150.0453
25150.0461
25150.0462
25150.0471
25150.0472
25150.0476
25150.0477
25150.0478
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMax. Charge admissible
(N)
Type de connexion Vis d'assemblage M Épaisseur T
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
d1
(mm)
s
(mm)
t
(mm)
Spring range
(mm)
l2
(mm)
Support washer Threaded bushing Screw

0.65 €

1 Jour même

Stock

1059Filetage intérieur à une extrémitéM410~ 24101.24~ 2.5-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

0.67 €

1 Jour même

Stock

10241Filetage intérieur à une extrémitéM415~ 64151.44~ 3.75-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

0.71 €

1 4 jours 10287Filetage intérieur à une extrémitéM420~ 57151.44~ 5-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

0.72 €

1 2 jours 10289Filetage intérieur à une extrémitém615~ 772025~ 3.75-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

0.75 €

1 2 jours 10302Filetage intérieur à une extrémitém620~ 602025~ 5-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

0.83 €

1 4 jours 10297Filetage intérieur à une extrémitém625~ 482025~ 6.25-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

0.89 €

1 Jour même

Stock

10612Filetage intérieur à une extrémitém615~ 1632525~ 3.75-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

1.01 €

20 4 jours 10560Filetage intérieur à une extrémitém620~ 1122525~ 5-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

1.18 €

1 Jour même

Stock

10509Filetage intérieur à une extrémitém630~ 682525~ 7.5-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

1.30 €

1 2 jours 10934Filetage intérieur à une extrémitéM815~ 2943026.5~ 3.75-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

1.42 €

1 Jour même

Stock

10924Filetage intérieur à une extrémitéM820~ 1853026.5~ 5-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

1.63 €

1 Jour même

Stock

10876Filetage intérieur à une extrémitéM830~ 1173026.5~ 7.5-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

1.89 €

1 Jour même

Stock

101235Filetage intérieur à une extrémitéM820~ 2474026.5~ 5-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

2.25 €

1 4 jours 101600Filetage intérieur à une extrémitéM830~ 2134026.5~ 7.5-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

2.62 €

1 4 jours 101820Filetage intérieur à une extrémitéM840~ 1824026.5~ 10-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

2.66 €

1.65 €

1 Jour même

Stock

102587Filetage intérieur à une extrémitéM1020~ 5175027~ 5-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

3.27 €

4 4 jours 102453Filetage intérieur à une extrémitéM1030~ 3275027~ 7.5-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

3.71 €

1 4 jours 102468Filetage intérieur à une extrémitéM1040~ 2475027~ 10-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

5.72 €

1 4 jours 103500Filetage intérieur à une extrémitéM1030~ 4676027~ 7.5-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

7.08 €

1 4 jours 103367Filetage intérieur à une extrémitéM1050~ 2696027~ 12.5-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

8.99 €

5.57 €

1 Jour même

Stock

104100Filetage intérieur à une extrémitéM1040~ 4107037~ 10-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

10.50 €

6.51 €

1 Jour même

Stock

104500Filetage intérieur à une extrémitéM1055~ 3277037~ 13.75-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

7.12 €

1 4 jours 104500Filetage intérieur à une extrémitéM1230~ 6007539~ 7.5-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

7.89 €

1 4 jours 104500Filetage intérieur à une extrémitéM1240~ 4507539~ 10-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

9.03 €

5.60 €

1 Jour même

Stock

104400Filetage intérieur à une extrémitéM1250~ 3527539~ 12.5-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

17.64 €

9.00 €

1 Jour même

Stock

108100Filetage intérieur à une extrémitéM1640~ 810100316~ 10-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

19.48 €

1 4 jours 108000Filetage intérieur à une extrémitéM1650~ 640100316~ 12.5-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

20.64 €

10.53 €

1 Jour même

Stock

107800Filetage intérieur à une extrémitéM1660~ 520100316~ 15-Steel, galvanizedSteel, galvanized-

0.72 €

1 Jour même

Stock

1040Filetage extérieur à une extrémitéM38~ 2081-~ 26Steel, galvanized-Steel, galvanized

0.62 €

1 Jour même

Stock

1059Filetage extérieur à une extrémitéM410~ 24101.2-~ 2.510Steel, galvanized-Steel, galvanized

0.62 €

0.39 €

1 Jour même

Stock

1078Filetage extérieur à une extrémitéM415~ 21101.2-~ 3.7510Steel, galvanized-Steel, galvanized

0.59 €

1 Jour même

Stock

10154Filetage extérieur à une extrémitéM410~ 77151.4-~ 210Steel, galvanized-Steel, galvanized

0.62 €

1 Jour même

Stock

10241Filetage extérieur à une extrémitéM415~ 64151.4-~ 3.7510Steel, galvanized-Steel, galvanized

0.68 €

1 2 jours 10287Filetage extérieur à une extrémitéM420~ 57151.4-~ 510Steel, galvanized-Steel, galvanized

0.81 €

4 4 jours 10300Filetage extérieur à une extrémitéM430~ 48151.4-~ 6.2510Steel, galvanized-Steel, galvanized

0.68 €

1 Jour même

Stock

10315Filetage extérieur à une extrémitém610~ 126202-~ 2.518Steel, galvanized-Steel, galvanized

0.71 €

1 Jour même

Stock

10289Filetage extérieur à une extrémitém615~ 77202-~ 3.7518Steel, galvanized-Steel, galvanized

0.80 €

1 Jour même

Stock

10302Filetage extérieur à une extrémitém620~ 60202-~ 518Steel, galvanized-Steel, galvanized

0.87 €

4 4 jours 10285Filetage extérieur à une extrémitém630~ 38202-~ 7.518Steel, galvanized-Steel, galvanized

0.88 €

1 Jour même

Stock

10612Filetage extérieur à une extrémitém615~ 163252-~ 3.7518Steel, galvanized-Steel, galvanized

0.98 €

1 Jour même

Stock

10560Filetage extérieur à une extrémitém620~ 112252-~ 518Steel, galvanized-Steel, galvanized

1.15 €

20 4 jours 10509Filetage extérieur à une extrémitém630~ 68252-~ 7.518Steel, galvanized-Steel, galvanized

1.30 €

1 Jour même

Stock

10934Filetage extérieur à une extrémitéM815~ 294302-~ 3.7520Steel, galvanized-Steel, galvanized

1.37 €

1 Jour même

Stock

10924Filetage extérieur à une extrémitéM820~ 185302-~ 520Steel, galvanized-Steel, galvanized

1.52 €

1 4 jours 10815Filetage extérieur à une extrémitéM825~ 130302-~ 6.2520Steel, galvanized-Steel, galvanized

1.60 €

1 Jour même

Stock

10876Filetage extérieur à une extrémitéM830~ 117302-~ 7.520Steel, galvanized-Steel, galvanized

1.85 €

1 Jour même

Stock

101235Filetage extérieur à une extrémitéM820~ 247402-~ 523Steel, galvanized-Steel, galvanized

2.09 €

1 4 jours 101546Filetage extérieur à une extrémitéM825~ 247402-~ 6.2523Steel, galvanized-Steel, galvanized

2.20 €

1 4 jours 101600Filetage extérieur à une extrémitéM830~ 213402-~ 7.523Steel, galvanized-Steel, galvanized

2.59 €

1 4 jours 101820Filetage extérieur à une extrémitéM840~ 182402-~ 1023Steel, galvanized-Steel, galvanized

2.59 €

1 2 jours 102587Filetage extérieur à une extrémitéM1020~ 517502-~ 528Steel, galvanized-Steel, galvanized

3.13 €

1 4 jours 102453Filetage extérieur à une extrémitéM1030~ 327502-~ 7.528Steel, galvanized-Steel, galvanized

3.65 €

1 2 jours 102468Filetage extérieur à une extrémitéM1040~ 247502-~ 1028Steel, galvanized-Steel, galvanized

4.55 €

1 4 jours 103630Filetage extérieur à une extrémitéM1020~ 726602-~ 528Steel, galvanized-Steel, galvanized

5.73 €

1 4 jours 103400Filetage extérieur à une extrémitéM1040~ 340602-~ 1028Steel, galvanized-Steel, galvanized

8.70 €

5.39 €

1 Jour même

Stock

104100Filetage extérieur à une extrémitéM1040~ 410703-~ 1027Steel, galvanized-Steel, galvanized

10.27 €

6.37 €

1 Jour même

Stock

104500Filetage extérieur à une extrémitéM1055~ 327703-~ 13.7527Steel, galvanized-Steel, galvanized

6.50 €

1 Jour même

Stock

104700Filetage extérieur à une extrémitéM1225~ 752753-~ 6.2537Steel, galvanized-Steel, galvanized

7.60 €

1 4 jours 104500Filetage extérieur à une extrémitéM1240~ 450753-~ 1037Steel, galvanized-Steel, galvanized

8.82 €

1 4 jours 104400Filetage extérieur à une extrémitéM1250~ 352753-~ 12.537Steel, galvanized-Steel, galvanized

Loading...

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Tampon Dureté(Shore A) 55±5°
Type à caoutchouc antivibrations Type carré Matériau antivibrations Caoutchouc naturel Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::80
Couleur Noir Body Natural rubber (caoutchouc NR) Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Assistance technique