Manettes indexables, à palier axial, avec tige filetée (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Manettes indexables, à palier axial, avec tige filetée
  • En promotion
Avantages du palier axial:- force de serrage doublée en comparaison à la version sans palier grâce à la diminution des frottements,
- protection de la pièce serrée grâce à une surface d'appui fixe et plus grande
- effet d'affaissement réduit grâce à une force de précontrainte plus élevée dans la tige ou le taraudage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Adjustable Clamping Levers • with axial bearing, with screw, EH 24420.

Product Description

Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.
Advantages of axial bearing:
• Double clamping force with same lever size, by reducing the surface friction.
• Protection of workpiece by a fixed locating surface.
• Little setting due to higher pre-clamping force of bolt, e.g. thread.

Material

Lever
• Zinc die-cast, plastic coated, orange similar to RAL 2004, matt structure
• Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005, matt structure
Inner parts
• Steel, nitrided, blackened
Screw
• Steel, nitrided, blackened

Operation

By lifting the lever the serrations are disengaged. The lever can be positioned by the serrations. On releasing the lever, the serrations are automatically re-engaged.

Drawing

 

Order Information

DimensionsWeightArt. No.
d1d2l1d3h1h2h3l2  
[mm][g] 
orange
18M 6202434.5503.0629124420.0030
18M 6272434.5503.0629824420.0050
22M 8212539.5563.57415124420.0130
22M 8362539.5563.57415424420.0150
25M10293046.5664.08923024420.0230
25M10473046.5664.08923924420.0250
30M12343556.5825.010840724420.0330
30M12503556.5825.010841824420.0346
30M12573556.5825.010842524420.0350
30M12653556.5825.010842924420.0364
30M12853556.5825.010844424420.0384
black
18M 6202434.5503.0629824420.0032
18M 6272434.5503.0629924420.0052
22M 8212539.5563.57415024420.0132
22M 8362539.5563.57415524420.0152
25M10293046.5664.08922824420.0232
25M10473046.5664.08924024420.0252
30M12343556.5825.010840524420.0332
30M12503556.5825.010841824420.0348
30M12573556.5825.010842324420.0352
30M12653556.5825.010843124420.0366
30M12853556.5825.010844324420.0386

Application Example

Increase of clamping force with axial bearing
(while manual force is unchanged)

Référence pièce
24420.0030
24420.0032
24420.0050
24420.0052
24420.0130
24420.0132
24420.0150
24420.0152
24420.0230
24420.0232
24420.0250
24420.0252
24420.0330
24420.0332
24420.0346
24420.0348
24420.0350
24420.0352
24420.0364
24420.0366
24420.0384
24420.0386
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRayon de rotation R
(mm)
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
Lever colour

22.45 €

1 4 jours 106262018M6246234.5503orange

22.45 €

6 4 jours 106262018M6246234.5503black

22.45 €

1 2 jours 106262718M6246234.5503orange

22.45 €

13.92 €

1 Jour même

Stock

106262718M6246234.5503black

22.38 €

1 4 jours 107482122M8257439.5563.5orange

22.38 €

1 4 jours 107482122M8257439.5563.5black

22.74 €

6 4 jours 107483622M8257439.5563.5orange

22.74 €

1 4 jours 107483622M8257439.5563.5black

24.70 €

1 4 jours 1089102925M10308946.5664orange

24.70 €

2 4 jours 1089102925M10308946.5664black

25.10 €

2 2 jours 1089104725M10308946.5664orange

25.10 €

1 2 jours 1089104725M10308946.5664black

29.82 €

2 4 jours 10108123430M123510856.5825orange

29.82 €

1 4 jours 10108123430M123510856.5825black

30.78 €

1 4 jours 10108125030M123510856.5825orange

30.78 €

1 4 jours 10108125030M123510856.5825black

30.78 €

1 4 jours 10108125730M123510856.5825orange

30.78 €

1 4 jours 10108125730M123510856.5825black

32.82 €

20.35 €

1 Jour même

Stock

10108126530M123510856.5825orange

32.82 €

20.35 €

1 Jour même

Stock

10108126530M123510856.5825black

39.04 €

1 4 jours 10108128530M123510856.5825orange

39.04 €

1 4 jours 10108128530M123510856.5825black

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Composants associés Type de collier Mécanisme de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme Type à bouton Type à section de montage Filetages Matériau du corps principal Alliage de zinc
Traitement de surface du corps principal Autres Section de montage, matériau Acier Section de montage, traitement de la surface Pellicule de trifer
Inner Parts Material Steel, nitrided, blackened Screw Steel, nitrided, blackened Version with axial bearing and screw
Sans minéraux de conflit yes Conformité REACH yes

Assistance technique