Vis à bille, sans tête, version courte / à bille tronquée, plane, pour le serrage des fraises avec pla (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vis à bille, sans tête, version courte / à bille tronquée, plane, pour le serrage des fraises avec pla
  • En promotion
Les vis à bille, version courte, sont particulièrement recommandées pour le serrage des fraises avec plat, norme DIN 1835 E en association p. ex. avec les attachements d'outils Whistle Notch et Weldon.
Pour le bridage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.
Transmission maximale de la force grâce à la bille mobile.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22720.0641
22720.0660
22720.0682
22720.0692
22720.0693
22720.0730
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDimension d Dimension d3
(mm)
Dimension l2
(mm)
WS
(mm)
Load capacity for static load max.
(kN)

10.14 €

1 4 jours 10M147.216630

10.62 €

1 4 jours 10M167.216830

13.34 €

2 4 jours 10M18 x 210.7201060

16.53 €

10.25 €

1 Jour même

Stock

10M20 x 210.7201060

17.00 €

2 4 jours 10M20 x 210.7251060

21.92 €

1 4 jours 10M24 x 213.5251290

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material (ball)(mm) Ball-bearing steel, hardened Material (screw) Heat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2 Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Assistance technique