Roulette en nylon (matériel en acier inoxydable) pivotante (Numéros de référence)

Roulette en nylon (matériel en acier inoxydable) pivotante
  • Remise sur volume
[Features]
· Uses (SUS304) stainless steel hardware and features the superior corrosion resistance and water resistance of a nylon wheel.
· Since the swivel part includes dust-proof and waterproof seals, the product can be used for long periods of time even in severe environments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TP5130-NYL-SUS
TP5130-NYL-SUS-TLB
TP5140-NYL-SUS
TP5140-NYL-SUS-TLB
TP5150-NYL-SUS
TP5150-NYL-SUS-SWB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Butée Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Code de commande Masse
(kg)

38.47 €

1 Disponible 6 jours 104NA10876763-01580.63

43.53 €

1 6 jours 104Avec butée de rotation10876763-01660.68

41.67 €

1 9 jours 129NA132102763-01820.69

48.10 €

1 Disponible 6 jours 129Avec butée de rotation132102763-01910.76

53.16 €

1 Disponible 7 jours 156NA132127763-02120.87

69.27 €

1 Disponible 6 jours 156Avec butée pivotante132127763-02211.05

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Plage de charge(daN) 80.01~140.00 Matériau de la roue Nylon
Caractéristiques des roues Résistance à l'huile Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou rond
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 76 Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 45 Siège de montage A×B(mm) 95×64
Largeur de roue(mm) 32 Catégorie de charge Charge moyenne Diamètre du trou de montage P(mm) 8
Traitement de surface des raccords en métal Polissage électrolytique Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique