Roulette en nylon (matériel en acier inoxydable) fixe (Numéros de référence)

Roulette en nylon (matériel en acier inoxydable) fixe
  • Remise sur volume
[Features]
· Uses (SUS304) stainless steel hardware and features the superior corrosion resistance and water resistance of a nylon wheel.
· Since the swivel part includes dust-proof and waterproof seals, the product can be used for long periods of time even in severe environments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TP5140R-NYL-SUS
TP5150R-NYL-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Code de commande Masse
(kg)

24.95 €

1 Disponible 6 jours 129102763-02040.4

36.31 €

1 Disponible 6 jours 156127763-02390.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Plage de charge(daN) 80.01~140.00 Butée NA
Charge admissible(daN) 132 Matériau de la roue Nylon Caractéristiques des roues Résistance à l'huile
Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 76
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 45 Siège de montage A×B(mm) 95×64 Largeur de roue(mm) 32
Catégorie de charge Charge moyenne Diamètre du trou de montage P(mm) 8 Traitement de surface des raccords en métal Polissage électrolytique
Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique