Platine de positionnement à glissière en queue d'aronde, série XMA, type rectangulaire (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XMA30-50

Référence pièce
XMA30-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

102.50 €

1 10 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 100.1– Méthode d'alimentation Poignée Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Aluminium anodisé noir satiné Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde Catégorie Corps principal
Type Table de positionnement, axe des X Charge admissible [N](kgf) 29.4( Surface de platine(mm) 30 ×50
Distance de déplacement(mm) ±17

Vous vous trouvez sur la page de Platine de positionnement à glissière en queue d'aronde, série XMA, type rectangulaire, le numéro d'article est le suivant: XMA30-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XMA30-50.

Assistance technique