Coude à 45° (long) pour raccord à souder en bout FLOBAL (Numéros de référence)

Coude à 45° (long) pour raccord à souder en bout FLOBAL
[Features]
• Different types are available, manufactured by cold bending, hydraulic forming, panel drawing, etc., each of which can be butt-welded onto a stainless steel pipe to be joined permanently with the pipe.

[Application]
• Piping in gas plants, oil refineries, petrochemical applications, power plants, and ship building.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-45EL-10S-15A
B-45EL-10S-20A
B-45EL-10S-25A
B-45EL-10S-32A
B-45EL-10S-40A
B-45EL-10S-50A
B-45EL-10S-65A
B-45EL-10S-80A
B-45EL-10S-100A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal Diamètre extérieur D
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

9.79 €

1 9 jours 1/2B (15A)21.715.82.14549123015738444-52950.03

7.56 €

1 6 jours 3/4B (20A)27.215.82.14549123015745444-53090.039

7.80 €

1 6 jours 1B (25A)3415.82.84549123015752444-53170.064

11.52 €

1 6 jours 1 1/4B(32A)42.719.72.84549123015769444-53250.103

13.03 €

1 6 jours 1 1/2B(40A)48.623.72.84549123015776444-53330.142

17.34 €

1 6 jours 2B (50A)60.531.62.84549123015783444-53410.239

24.25 €

1 6 jours 2 1/2B (65A)76.339.534549123015790444-53500.406

32.93 €

1 6 jours 3B (80A)89.147.334549123015806444-53680.571

103.22 €

1 6 jours 4B (100A)114.363.134549123015813444-52870.985

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bout Forme du raccord Coude Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 (l) équiv.)
Traitement de surface NA Quantité 1

Assistance technique