Raccord coudé mâle en acier inoxydable (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS1002ML
TS1003ML
TS1004ML
TS1202ML
TS1203ML
TS1204ML
TS401ML
TS402ML
TS601ML
TS602ML
TS603ML
TS801ML
TS802ML
TS803ML
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de tube compatible
(mm)
D.I. de tuyau compatible
(mm)
Dimension A
(mm)
Vis T Code JAN Code de commande Masse
(g)

42.90 €

1 6 jours 10826.5R1/44989999244212256-113172.6

41.24 €

1 6 jours 10826.5R3/84989999244229256-114078.2

48.80 €

1 Disponible 6 jours 10831R1/24989999244236256-1158131.5

44.09 €

1 6 jours 121032.0R1/44989999244243256-1166135.5

44.09 €

1 6 jours 121032.0R3/84989999244250256-1174133.0

51.12 €

1 6 jours 121032.0R1/24989999244267256-1182133.5

36.88 €

1 6 jours 4221.5R1/84989999244137256-105140

36.88 €

1 6 jours 4221.5R1/44989999244144256-106940

28.10 €

1 6 jours 6421.5R1/84989999244151256-107741.8

28.94 €

1 Disponible 6 jours 6421.5R1/44989999244168256-108537.0

32.09 €

1 Disponible 6 jours 6426.5R3/84989999244175256-109371.0

31.43 €

1 Disponible 6 jours 8623.0R1/84989999244182256-110743.7

31.43 €

1 Disponible 6 jours 8623.0R1/44989999244199256-111543.0

34.58 €

1 Disponible 6 jours 8628R3/84989999244205256-112372.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Coudes mâles Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Traitement de surface NA Fluides utilisables Air propre et eau pure (liquide corrosif) Température de fluide(°C) 0-100
Pression de fonctionnement(MPa) Eau : 0.3 / Air : 1 Température de l'air(°C) -65~260 Nombre contenu dans un paquet 1 pièce

Assistance technique