Roulette antistatique en uréthane, pivotante (Numéros de référence)

Roulette antistatique en uréthane, pivotante
  • Remise sur volume
[Features]
· A caster with urethane wheel that does not easily accumulate static electricity or dust.

[Uses]
· Ideal for electronic and medical equipment for which static electricity can be damaging.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYUEJ100
TYUEJ130
TYUEJ150
TYUEJB-100A
TYUEJB-130A
TYUEJB-150A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Charge admissible
(kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

53.95 €

1 9 jours 144140.01~220.00NA18067(74)67(74)959510032183.64989999531091278-16201180

81.50 €

1 6 jours 177220.01~320.00NA25075(82)75(82)105105130352554989999531107278-16382040

90.74 €

1 6 jours 198220.01~320.00NA30087(94)87(94)120120150383064989999531114278-16462410

67.58 €

1 Disponible 6 jours 144140.01~220.00Avec double butée (rotation + pivotement)18067(74)67(74)959510032183.64989999252378450-98541320

104.96 €

1 Disponible 6 jours 177220.01~320.00Avec double butée (rotation + pivotement)25075(82)75(82)105105130352554989999252385450-98622330

117.79 €

1 Disponible 6 jours 198220.01~320.00Avec double butée (rotation + pivotement)30087(94)87(94)120120150383064989999252392450-98712710

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Prévention de l'électricité statique Matériau de la roue Uréthane
Caractéristiques des roues Antistatique Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Catégorie de charge Charge moyenne Diamètre du trou de montage P(mm) 11 Spécifications Anti-poussière / inclut des roulements commerciaux
Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique