Roulette type à visser, pivotante, type à vis longue (Numéros de référence)

Roulette type à visser, pivotante, type à vis longue
  • Remise sur volume
[Features]
· Ideal for tool wagons for lightweight object transport and pipe wagons.
· Can be mounted even in small spaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TYLT75RHS

Référence pièce
TYLT75RHS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.43 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Hauteur de montage H(mm) 95 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Butée Avec butée de rotation Charge admissible(daN) 40 Matériau de la roue Caoutchouc
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier Diam. de filetage M12
Diam. de roue D(Ø) 75 Largeur de roue(mm) 21 Catégorie de charge Charge légère
Pas de filetage(mm) 1.75 Longueur axiale L(mm) 35 Charge admissible(kgf) 40.8
Spécifications À visser / avec butée Unité de commande(pièce) 1 Code JAN 4989999687163
Code de commande 278-3177 Masse(g) 300

Vous vous trouvez sur la page de Roulette type à visser, pivotante, type à vis longue, le numéro d'article est le suivant: TYLT75RHS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TYLT75RHS.

Assistance technique