Roulette silencieuse, roue en élastomère type à visser, pivotante (Numéros de référence)

Roulette silencieuse, roue en élastomère type à visser, pivotante
  • Remise sur volume
[Features]
· The radial bearings used for the wheel feature reduced starting resistance and quieter turning.
· The material is less likely to leave marks on the floor than rubber wheels.
· Quieter than nylon wheels.
· Since the wheel part features a cover, dust cannot easily enter the structure. (100 mm diameter only)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYEFT75ELB
TYEFT75ELBDS
TYSFHT100SEL
TYSFHT100SELDS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Butée Charge admissible
(daN)
Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Pas de filetage
(mm)
Longueur axiale L
(mm)
Charge admissible
(kgf)
Spécifications Code JAN Code de commande Masse
(g)

12.93 €

1 Disponible 6 jours 96NA35M1275201.753535.7Type à visser4989999081558389-9535220

16.90 €

1 6 jours 96Avec butée de rotation35M1275201.753535.7À visser / avec butée4989999081565389-9543275

19.67 €

1 Disponible 6 jours 125NA60M161002824061.2Type à visser4989999081695389-9675490

24.39 €

1 Disponible 6 jours 125Avec butée de rotation60M161002824061.2À visser / avec butée4989999081701389-9683560

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Propriétés Silencieux Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Matériau de la roue Élastomère Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge légère Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique