Convoyeur à roues (pressées, diamètre de roue 38mm) (Numéros de référence)

Convoyeur à roues (pressées, diamètre de roue 38mm)
· General purpose wheel conveyor, suitable for all uses. Besides installing in rack, also effective as a stock conveyor.
· For racks, stock conveyors and so on.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V-38S-50-1800
V-38S-50-2000
V-38S-50-2400
V-38S-50-3000
V-38S-75-1800
V-38S-75-2000
V-38S-75-2400
V-38S-75-3000
V-38S-100-1800
V-38S-100-2000
V-38S-100-2400
V-38S-100-3000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas de la roue
(mm)
Longueur de transmission
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

143.37 €

1 6 jours 5018004989999716252510-25965.2

110.82 €

1 6 jours 5020004989999716269510-26005.7

132.74 €

1 7 jours 5024004989999716276510-26186.8

165.93 €

1 6 jours 5030004989999716283510-26268.5

120.40 €

1 6 jours 7518004989999716290510-26344.6

134.19 €

1 6 jours 7520004989999716306510-26425.1

112.00 €

1 6 jours 7524004989999716313510-26516.1

139.89 €

1 6 jours 7530004989999716320510-26697.6

108.96 €

1 6 jours 10018004989999716337510-26774.3

121.26 €

1 6 jours 10020004989999716344510-26854.8

145.04 €

1 6 jours 10024004989999716351510-26935.7

126.53 €

1 9 jours 10030004989999716368510-27077.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Droit Matériau de la surface de la roue Acier Largeur de roue(mm) 12
Capacité de charge de la roue(kgf) 20 Diamètre extérieur de la roue(mm) 38 Type Corps de convoyeur à roues
Application Pour le transport de petites pièces Traitement de surface de la roue Placage trivalent Type de profilé extrudé Type incurvé
Matériau du profilé Acier (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)) Traitement de surface du profilé Peinture Hauteur externe(mm) 52
Quantité par paquet(unité) 1

Assistance technique