Convoyeur à roues (pressées, diamètre de roue 20mm) (Numéros de référence)

Convoyeur à roues (pressées, diamètre de roue 20mm)
  • Remise sur volume
· The small diameter and pitch ensures smooth transport.
· Part conveyance between processes. To transport unusually shaped items.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V2015P-25-1000
V2015P-25-1500
V2015P-25-2000
V2015P-30-1000
V2015P-30-1500
V2015P-30-2000
V2015P-35-1000
V2015P-35-1500
V2015P-35-2000
V2025P-25-1000
V2025P-25-1500
V2025P-25-2000
V2025P-30-1000
V2025P-30-1500
V2025P-30-2000
V2025P-35-1000
V2025P-35-1500
V2025P-35-2000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de roue
(mm)
Pas de la roue
(mm)
Longueur de transmission
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

112.74 €

1 93 jours 152510004989999663549461-14111.87

164.38 €

1 12 jours 152515004989999663556461-14202.80

216.08 €

1 93 jours 152520004989999663563461-14383.74

97.16 €

1 12 jours 153010004989999663570461-14461.68

142.56 €

1 12 jours 153015004989999663587461-14542.52

185.70 €

1 12 jours 153020004989999663594461-14623.36

122.36 €

1 Disponible 12 jours 153510004989999663600461-14711.54

126.81 €

1 12 jours 153515004989999663617461-14892.31

165.94 €

1 12 jours 153520004989999663624461-14973.08

120.96 €

1 12 jours 252510004989999663631461-16162.43

176.34 €

1 12 jours 252515004989999663648461-16243.64

232.49 €

1 12 jours 252520004989999663655461-16324.86

104.11 €

1 12 jours 253010004989999663662461-16412.14

152.85 €

1 12 jours 253015004989999663679461-16593.21

199.45 €

1 12 jours 253020004989999663686461-16674.28

91.38 €

1 12 jours 253510004989999663693461-16751.94

135.17 €

1 12 jours 253515004989999663709461-16832.91

177.67 €

1 12 jours 253520004989999663716461-16913.88

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Droit Matériau de la surface de la roue Acier Capacité de charge de la roue(kgf) 20
Diamètre extérieur de la roue(mm) 20 Type Corps de convoyeur à roues Application Pour le transport de petites pièces
Traitement de surface de la roue Placage trivalent Type de profilé extrudé Type incurvé Matériau du profilé Acier (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud))
Traitement de surface du profilé Plaque en acier à placage par trempage à chaud, résistance à la corrosion Hauteur externe(mm) 27.8 Quantité par paquet(unité) 1

Assistance technique