Convoyeur à roues (aluminium, diamètre de roue 38mm) (Numéros de référence)

Convoyeur à roues (aluminium, diamètre de roue 38mm)
· The use of aluminum wheels provides a reduction in weight while ensuring durability.
· For transporting items that must not be scratched. Suitable for carrying.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V-38AL-50-1800
V-38AL-50-2000
V-38AL-50-2400
V-38AL-50-3000
V-38AL-75-1800
V-38AL-75-2000
V-38AL-75-2400
V-38AL-75-3000
V-38AL-100-1800
V-38AL-100-2000
V-38AL-100-2400
V-38AL-100-3000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas de la roue
(mm)
Longueur de transmission
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

105.39 €

1 12 jours 5018004989999662979461-23114.0

120.05 €

1 12 jours 5020004989999662986461-23294.5

137.88 €

1 12 jours 5024004989999663044461-23375.4

175.82 €

1 12 jours 5030004989999663051461-23456.7

123.19 €

1 12 jours 7518004989999663068461-23533.6

140.51 €

1 12 jours 7520004989999663075461-23614.0

114.74 €

1 12 jours 7524004989999663082461-23704.8

143.40 €

1 12 jours 7530004989999663099461-23886.0

111.62 €

1 12 jours 10018004989999663105461-22723.4

123.44 €

1 12 jours 10020004989999663112461-22813.7

145.50 €

1 12 jours 10024004989999663129461-22994.5

126.91 €

1 12 jours 10030004989999663136461-23025.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Droit Matériau de la surface de la roue Aluminium Largeur de roue(mm) 12
Capacité de charge de la roue(kgf) 20 Diamètre extérieur de la roue(mm) 38 Type Corps de convoyeur à roues
Application Pour le transport de petites pièces Traitement de surface de la roue NA Type de profilé extrudé Type incurvé
Matériau du profilé Acier (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)) Traitement de surface du profilé Peinture Hauteur externe(mm) 52
Quantité par paquet(unité) 1

Assistance technique