Embout de flexible inoxydable pour raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable (Numéros de référence)

Embout de flexible inoxydable pour raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable
  • Remise sur volume
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HN6A
HN8A
HN10A
HN15A
HN20A
HN25A
HN32A
HN40A
HN50A
HN65A
HN80A
HN100A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage de connexion nominal Diam. nominal
(Ø)

6.22 €

1 9 jours 1/8B10.5

6.22 €

1 9 jours 1/4B13.8

6.22 €

1 Disponible 9 jours 3/8B17.3

8.36 €

1 9 jours 1/2B21.7

8.85 €

1 9 jours 3/4B27.2

12.75 €

1 6 jours 1B34

19.84 €

1 9 jours 1 1/4B42.7

23.14 €

1 9 jours 1 1/2B48.6

28.38 €

1 9 jours 2B60.5

94.65 €

1 12 jours 2 1/2B76.3

113.31 €

1 12 jours 3B89.1

111.61 €

1 12 jours 4B114.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord de flexible Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Forme Droit Type de connexion pour flexible Cranté Type de connexion Filetage mâle
Type à filetage de connexion R Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : -20 – 40°C)(MPa) 2.0 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 100°C)(MPa) 1.65
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 150°C)(MPa) 1.50 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 200°C)(MPa) 1.40 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 220°C)(MPa) 1.35

Assistance technique