Douille droite JIS en acier inoxydable pour raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable (Numéros de référence)

Douille droite JIS en acier inoxydable pour raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JS8A
JS10A
JS15A
JS20A
JS25A
JS32A
JS40A
JS50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Dimension L
(mm)

8.08 €

1 12 jours 1/4B (8A)27

8.08 €

1 12 jours 3/8B (10A)28

11.67 €

1 12 jours 1/2B (15A)37

16.14 €

1 12 jours 3/4B (20A)39

17.99 €

1 12 jours 1B (25A)46

27.90 €

1 12 jours 1 1/4B (32A)51

34.41 €

1 12 jours 1 1/2B (40A)51

47.04 €

1 12 jours 2B (50A)60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Douille
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 G (taraudé) Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : -20 – 40°C)(MPa) 2 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 100°C)(MPa) 1.65
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 150°C)(MPa) 1.5 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 200°C)(MPa) 1.4 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 220°C)(MPa) 1.35
Spécifications Standard

Assistance technique