Raccord SUS pré-étanchéisé CK, bouchon carré (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-SUS-P-6A
P-SUS-P-8A
P-SUS-P-10A
P-SUS-P-15A
P-SUS-P-20A
P-SUS-P-25A
P-SUS-P-32A
P-SUS-P-40A
P-SUS-P-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

4.87 €

1 Disponible 11 jours 1/8B (6A)

4.75 €

1 Disponible 11 jours 1/4B (8A)

5.12 €

1 Disponible 11 jours 3/8B (10A)

7.55 €

1 6 jours 1/2B (15A)

10.10 €

1 Disponible 11 jours 3/4B (20A)

14.44 €

1 Disponible 11 jours 1B (25A)

17.76 €

1 11 jours 1 1/4B (32A)

20.57 €

1 11 jours 1 1/2B (40A)

30.50 €

1 11 jours 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Bouchon
Matériau Acier inoxydable Type à filetage de connexion M1 R Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Huile Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique