Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G-38S-BK |
G-38S-NI |
G-38S-PI |
G-38S-WZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Environnement de fonctionnement | Traitement de surface | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | - | [Revêtement par électrodéposition cathodique] Peinture cuite au four par électrodéposition | [Noir] Noir | |
2.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Antistatique | Nickelage | Argent | |
2.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | - | Revêtement cuit par pulvérisation | Ivoire | |
2.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Antistatique | Placage chrome trivalent | Argent |
Loading...
Type | Raccord métallique | Type de joint | Unité | Méthode de montage | Type fixation à vis |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.0330 équiv. (Acier laminé à froid) | Diam. de tuyau applicable D2(φ), (carré) | 28 |
Configurer
Propriétés de base
Environnement de fonctionnement
Traitement de surface
Couleur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles