Accouplement à disque / kit de serrage / 1 rondelle : acier / corps : aluminium / SHDS / SUNGIL (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplement à disque / kit de serrage / 1 rondelle : acier / corps : aluminium / SHDS / SUNGIL
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SHDS-56T-10X10
SHDS-56T-10X11
SHDS-56T-10X12
SHDS-56T-10X12.7
SHDS-56T-10X14
SHDS-56T-10X15
SHDS-56T-10X15.875
SHDS-56T-10X16
SHDS-56T-10X17
SHDS-56T-10X18
SHDS-56T-10X19
SHDS-56T-10X20
SHDS-56T-10X22
SHDS-56T-10X24
SHDS-56T-10X25
SHDS-56T-11X11
SHDS-56T-11X12
SHDS-56T-11X12.7
SHDS-56T-11X14
SHDS-56T-11X15
SHDS-56T-11X15.875
SHDS-56T-11X16
SHDS-56T-11X17
SHDS-56T-11X18
SHDS-56T-11X19
SHDS-56T-11X20
SHDS-56T-11X22
SHDS-56T-11X24
SHDS-56T-11X25
SHDS-56T-12X12
SHDS-56T-12X12.7
SHDS-56T-12X14
SHDS-56T-12X15
SHDS-56T-12X15.875
SHDS-56T-12X16
SHDS-56T-12X17
SHDS-56T-12X18
SHDS-56T-12X19
SHDS-56T-12X20
SHDS-56T-12X22
SHDS-56T-12X24
SHDS-56T-12X25
SHDS-56T-12.7X12.7
SHDS-56T-12.7X14
SHDS-56T-12.7X15
SHDS-56T-12.7X15.875
SHDS-56T-12.7X16
SHDS-56T-12.7X17
SHDS-56T-12.7X18
SHDS-56T-12.7X19
SHDS-56T-12.7X20
SHDS-56T-12.7X22
SHDS-56T-12.7X24
SHDS-56T-12.7X25
SHDS-56T-14X14
SHDS-56T-14X15
SHDS-56T-14X15.875
SHDS-56T-14X16
SHDS-56T-14X17
SHDS-56T-14X18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDésalignement admissible Plage de couple nominal
(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Caractéristique Couple nominal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0010105655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0010115655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0010125655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,001012.75655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0010145655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0010155655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,001015.8755655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0010165655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0010175655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0010185655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0010195655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0010205655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0010225655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0010245655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0010255655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0011115655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0011125655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,001112.75655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0011145655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0011155655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,001115.8755655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0011165655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0011175655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0011185655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0011195655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0011205655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0011225655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0011245655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0011255655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0012125655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,001212.75655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0012145655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0012155655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,001215.8755655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0012165655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0012175655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0012185655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0012195655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0012205655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0012225655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0012245655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0012255655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0012.712.75655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0012.7145655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0012.7155655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0012.715.8755655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0012.7165655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0012.7175655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0012.7185655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0012.7195655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0012.7205655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0012.7225655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0012.7245655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0012.7255655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0014145655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0014155655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,001415.8755655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0014165655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0014175655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

102.97 €

1 11 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial20,01 à 50,0014185655Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur307700-0.23.6x10-5

Loading...

Informations de base

Type Type de disque Application Servomoteur / Moteur pas-à-pas Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4 001 à 10 000
Matériau du corps Aluminium Catégorie Corps d'accouplement Désalignement angulaire admissible(deg) 0.7
Matériau de pièce d'amortissement Aluminium Matériau de pièce du disque Acier inoxydable Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::200
Avec ou sans logement de clavette Sans logement de clavette

Assistance technique