Raccord à simple pression - Connecteur mâle MSQC (Numéros de référence)

Raccord à simple pression - Connecteur mâle MSQC
  • Remise sur volume
Products sold by MISUMI have been carefully selected from Asia's leading manufacturers based on customer requirements. Customers can select products according to their requirements. Pneumatic device and accessories manufactured by Taiwan's CHELIC Corporation, founded in 1988, are well-received in the markets around the world. In particular, the quality of their cylinders has been highly evaluated by customers and are used in various fields.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSQC4-01
MSQC4-M3
MSQC4-M5
MSQC6-01
MSQC6-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Thread Diameter

3.37 €

1 14 jours 4R1/8

3.22 €

1 14 jours 4M3

3.81 €

1 Disponible 6 jours 4M5

3.50 €

1 14 jours 6R1/8

4.58 €

1 6 jours 6M5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Single-Action Coupling Type à raccord Screw Mount Direction Fluide applicable For air
Matériau du corps principal Standard (PBT) Application Standard Matériau du filetage Brass
Matériau du joint Standard (NBR) Montage par vis, sens Straight Température de fonctionnement(°C) 5::60

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique