Raccord à simple pression - Raccord union en croix CNX (Numéros de référence)

Raccord à simple pression - Raccord union en croix CNX
  • Remise sur volume
The product is a single-touch cross-union type fitting. A different type with the same diameter can be selected. Selectable tube diameters include ⌀4, 6, 8, 10, and 12. A partial inventory of the product has been kept, hence same day delivery is possible. This is a small jig cylinder made by a Taiwanese company established in 1988 that specializes in pneumatic devices/accessories. Its sales are expanding in countries around the world, and its products have been well-received worldwide.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CNX4-4
CNX6-4
CNX6-6
CNX8-6
CNX8-8
CNX10-8
CNX10-10
CNX12-10
CNX12-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à raccord Raccord union, diam. identique Raccord union, diam. différent D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2
(φ)

4.54 €

1 Disponible 6 jours Union with same diameterCross A-4-

5.35 €

1 Disponible 6 jours Union with different diameters-Cross B64

4.79 €

1 Disponible 6 jours Union with same diameterCross A-6-

4.22 €

1 6 jours Union with different diameters-Cross B86

4.39 €

1 6 jours Union with same diameterCross A-8-

5.82 €

1 18 jours Union with different diameters-Cross B108

6.47 €

1 6 jours Union with same diameterCross A-10-

6.06 €

1 9 jours Union with different diameters-Cross B1210

6.78 €

1 9 jours Union with same diameterCross A-12-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Single-Action Coupling Fluide applicable For air Matériau du corps principal Standard (PBT)
Application Standard Matériau du joint Standard (NBR) Température de fonctionnement(°C) 5::60

Assistance technique