Roulette pivotante, type à insérer [WK13A] (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulette pivotante, type à insérer [WK13A]
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Chinese caster manufacturer founded in 1998. It is well-known as high quality Asian manufacturer. They offer a variety of wheels for different applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WK13A-100
WK13A-125
WK13A-150
WK13A-200
WK32B-80
WK32B-100
WK32B-125
WK32B-150
WK32B-200
WK62A-50
WK62A-65
WK62A-75
WK62A-100
WK82A-50
WK82A-75
WK82A-100
WK82A-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Catégorie de charge Filetage de vis nominal applicable

8.17 €

1 56 jours 12835.01~80.0080Caoutchouc10030Charge légèreM12

10.12 €

1 56 jours 15380.01~140.00100Caoutchouc12537.5Charge légèreM12

17.84 €

1 56 jours 18580.01~140.00140Caoutchouc15040Charge légèreM20

22.72 €

1 56 jours 235140.01~220.00200Caoutchouc20050Charge légèreM20

7.50 €

1 56 jours 10635.01~80.0060Plastique d'ingénierie8035Charge moyenneM12

7.94 €

1 56 jours 12835.01~80.0070Plastique d'ingénierie10035Charge moyenneM12

9.35 €

1 56 jours 15380.01~140.0090Plastique d'ingénierie12535Charge moyenneM12

19.47 €

1 56 jours 18580.01~140.00130Plastique d'ingénierie15040Charge moyenneM20

20.78 €

1 56 jours 235140.01~220.00160Plastique d'ingénierie20050Charge moyenneM20

3.44 €

1 6 jours 72.535.01~80.0040Caoutchouc synthétique5017Charge légèreM10

5.46 €

1 53 jours 8935.01~80.0045Caoutchouc synthétique6521Charge légèreM10

5.82 €

1 14 jours 10335.01~80.0050Caoutchouc synthétique7521Charge légèreM10

8.36 €

1 53 jours 12835.01~80.0060Caoutchouc synthétique10027Charge légèreM12

5.16 €

1 56 jours 72.535.01~80.0040[Autres] TPE5020Charge légèreM10

6.25 €

1 56 jours 10335.01~80.0050[Autres] TPE7525Charge légèreM10

9.19 €

1 56 jours 13235.01~80.0075[Autres] TPE10032Charge légèreM12

10.83 €

1 56 jours 16180.01~140.0090[Autres] TPE12532Charge légèreM12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Butée NA Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical
Modèle basique Type libre

Assistance technique