Roulements linéaires / acier / rainure à bague double / joint / version longue / LMYMLUU (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulements linéaires / acier / rainure à bague double / joint / version longue / LMYMLUU
  • En promotion
  • Remise sur volume
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Please select the right item for your individual usage environment. This manufacturer is a linear parts manufacturer based in China. MYT products are manufactured under a strict quality management system and have been adopted all over the world.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LMYM4L
LMYM5LUU
LMYM6LUU
LMYM8LUU
LMYM10LUU
LMYM12LUU
LMYM16LUU
LMYM20LUU
LMYM25LUU
LMYM40LUU
LMYM60LUU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de l'arbre
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)
Joint

5.77 €

1 18 jours 4238254139-0.0110NA

7.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

52810412263-0.0110Disponible

4.76 €

1 6 jours 63512323530-0.0115Disponible

3.93 €

1 6 jours 84515431784-0.0115Disponible

6.13 €

1 6 jours 1055195881100-0.0115Disponible

14.41 €

1 6 jours 1257218131570-0.0115Disponible

6.30 €

1 6 jours 16702812302350-0.0115Disponible

10.19 €

1 6 jours 20803214002740-0.01220Disponible

13.77 €

1 6 jours 251124015603140-0.01220Disponible

36.65 €

1 6 jours 401516034308040-0.01525Disponible

85.50 €

51.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

6020990755020000-0.0230Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type2 Droit Style Standard Matériau du cylindre extérieur Acier à roulements
Traitement de surface du cylindre extérieur Sans traitement de surface Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A
Le type de circulation de billes Type long Précision Qualité standard Type Standard
Longueur Long Le matériau d'une bille Acier à roulements Avec ou sans retenue en métal NA

Assistance technique