Unités de soutien - côté fixe, rond - [FCJK] (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Unités de soutien - côté fixe, rond - [FCJK]
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Please select the right item for your individual usage environment. CHENG JUN is a manufacturer that develops a wide range of linear parts in Taiwan. This bearing has a particular high rating even compared with other bearings and is used in manufacturing lines all over the world. At MISUMI-VONA, we are continuing to develop bearings and support units.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FCJK08
FCJK12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de l'arbre D
(φ)
Épaisseur L
(mm)
Largeur B
(mm)

35.56 €

1 6 jours 81435

41.89 €

1 6 jours 121744

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Côté fixe Forme Rectangulaire Méthode de montage Montage latéral
Type à roulements Roulement radial simple Qualité du roulement Classe 0 Traitement de surface Oxydé noir
Matériau du support Acier

Assistance technique