Raccord union à souder pour insert (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304-SWU15
304-SWU20
304-SWU25
SWU-10A
SWU-15A
SWU-20A
SWU-25A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Diam. nominal Dimension D
(mm)
Dimension C
(mm)
Dimension A
(mm)

50.47 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)321322.2

71.80 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)381627.7

96.89 €

1 9 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)471734.5

18.92 €

1 9 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.3/8B (10A)261217.8

22.61 €

1 9 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.1/2B (15A)321322.2

32.46 €

1 9 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.3/4B (20A)381627.7

47.76 €

1 9 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.1B (25A)471734.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bouchon Forme du raccord Type union Traitement de surface NA
Fluide applicable aucune restriction du fabricant

Assistance technique